1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อสำหรับทนสะเก็ดไฟ แบบ 3 ทาง (PB4-M6V-0)

FITTING

ข้อต่อท่อสำหรับทนสะเก็ดไฟ แบบ 3 ทาง (PB4-M6V-0)
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
ใช้เรซิ่น ทนไฟ ป้องกันสะเก็ดไฟ (ประกายไฟ) ที่เหนือกว่า (เทียบเท่ากับ V-0)

รหัสสินค้า
PB4-M6V-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 195.05

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4MM6×1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า ul94 v-0) การใช้งาน ความต้านทานสปัตเตอร์ สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่อสามทางที
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PB4-M6V-0 ในชุด ข้อต่อท่อสำหรับทนสะเก็ดไฟ แบบ 3 ทาง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PB12-02V-0
PB12-03V-0
PB12-04V-0
PB6-01V-0
PB6-02V-0
PB6-03V-0
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 368.51

10 ชิ้น 9 วัน 12R1/4

฿ 373.03

10 ชิ้น 9 วัน 12R3/8

฿ 424.44

10 ชิ้น 9 วัน 12R1/2

฿ 196.82

10 ชิ้น 9 วัน 6R1/8

฿ 215.27

10 ชิ้น 9 วัน 6R1/4

฿ 256.72

10 ชิ้น 9 วัน 6R3/8