(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ พร้อม reducer union tees สำหรับงานท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ตอนนี้เล็กลง 40% โดยปริมาตรเมื่อเทียบกับ รุ่นมาตรฐาน
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว ขนาดกะทัดรัดพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
· ขนาด ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) เป็นประเภทการทำงาน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
· ถอดและใส่ ท่อ/ สายยาง ง่าย แม้จะมีขนาดเป็นพิเศษ
·ใช้แหวนเปิดรูปวงรี ซึ่งง่ายต่อการผลัก ซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการใช้งาน
· มีข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว สำหรับสายยาง/ท่อ บางพิเศษ
· มีสเปคสำหรับใช้งานในห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (อุปกรณ์เสริม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อท่อไปยังแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ
● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สหภาพเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันประเดิม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สเปค แพ็คเกจ | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PEG4-6M ในชุด สำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ Reducing Union Tees
รหัสสินค้า |
---|
PEG3-4M |
PEG4-1/8M |
PEG4-1/8MW |
PEG5/32-1/4M |
PEG6-4M |
PEG6-4MW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | สีลักษณะที่ปรากฏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.35 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 4 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 133.99 | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 3.2 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 133.99 | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 4 | 3.2 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 138.55 | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6.35 | 3.97 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 143.41 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 140.22 | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | 6 | 4 | สเปค สีเทาอ่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง