1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ ซ็อกเก็ตข้อต่องอ Reducing

สำหรับงานท่อทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้งแบบมินิ ซ็อกเก็ตข้อต่องอ Reducing
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่องอ reducing ซ็อกเก็ตแบบมินิ สำหรับท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ตอนนี้เล็กลง 40% โดยปริมาตรเมื่อเทียบกับ รุ่นมาตรฐาน
· ข้อต่อฟิตติ้ง แบบเชื่อมต่อเร็ว ขนาดกะทัดรัดพิเศษ สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป
· ถอดและใส่ ท่อ/ สายยาง ง่าย แม้จะมีขนาดเป็นพิเศษ
·ใช้แหวนเปิดรูปวงรี ซึ่งง่ายต่อการผลัก ซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการใช้งาน
· แหวนปลดรูปทรงวงรีช่วยให้ถอดสายยางออกได้ง่าย
· มีสเปคสำหรับใช้งานในห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (อุปกรณ์เสริม)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต่อท่อไปยังแอคทูเอเตอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ

● รายการการเลือกฟิตติ้งสวมเร็วของ Pisco PDF (แคตตาล็อก) คำแนะนำในการเลือกใช้งาน เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ ฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
PLGJ1/4-1/8M
PLGJ1/4-5/32M
PLGJ1/4-6M
PLGJ1/8-1/4M
PLGJ1/8-3M
PLGJ1/8-5/32M
PLGJ3-1/8M
PLGJ3-4M
PLGJ3-6M
PLGJ3/16-1/4M
PLGJ3/16-1/8M
PLGJ3/16-5/32M
PLGJ3-180M
PLGJ4-1/8M
PLGJ4-3M
PLGJ4-3MW
PLGJ4-6MSALE
PLGJ4-180M
PLGJ5/32-1/4M
PLGJ5/32-1/8M
PLGJ6-1/4M
PLGJ6-1/8M
PLGJ6-3M
PLGJ6-4M
PLGJ6-4M-C
PLGJ6-4MW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1
(มิลลิเมตร)
สีลักษณะที่ปรากฏ สเปค แพ็คเกจ

฿ 102.46

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.26.35สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 104.85

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.976.35สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 104.94

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ66.35สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 98.83

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.353.2สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 96.35

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ33.2สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 96.33

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.973.2สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 93.33

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.23สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 91.19

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ43สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 93.60

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ63สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 96.43

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.354.76สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 93.34

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.24.76สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 93.33

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.974.76สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 102.03

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ1.83สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 99.19

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.24สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 101.34

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ34สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 94.06

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ34สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 140.13

฿ 81.16

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ64สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 102.03

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ1.84สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 96.41

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.353.97สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 87.55

FITTING 10 ชิ้น 15 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.23.97สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 104.91

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.356สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 103.15

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ3.26สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 98.00

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ36สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 109.94

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ46สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 139.37

PISCO 10 ชิ้น 15 วัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด46สเปค มาตรฐานสเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 104.02

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ46สเปค สีเทาอ่อนสเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
ช่องเสียบ ตัวลด ข้อศอกเส้นผ่าศูนย์กลาง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แตกต่างกัน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60