1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Bulkhead Union
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
    ฿ 144.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ลักษณะภายนอก รูปทรง ขนาด ฯลฯ ของ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง บางรุ่นมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วที่ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่ไม่เหมือนใครซึ่งปิดการรั่วไหลของอากาศ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
· หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมการถอดของตัวเครื่องเรซินได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· คอลเลท มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันอาการเจ็บนิ้วมือ แม้จะใส่และ อุปกรณ์เสริม ออกบ่อยๆ คุณจะรู้สึกได้ถึงการผลักดันที่นิ้วของคุณอย่างชัดเจน
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย

โดดเด่นด้านความหลากหลาย

ดรออิ้งบอกขนาดของ PM Bulkhead Union *ผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบัน

ดรออิ้งบอกขนาดของ PM Bulkhead Union *ผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบัน

ลักษณะภายนอกของ PM Bulkhead Union *ผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบัน

ลักษณะภายนอกของ PM Bulkhead Union *ผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบัน

ลักษณะภายนอกของ PM Bulkhead Union *ดีไซน์ใหม่

ลักษณะภายนอกของ PM Bulkhead Union *ดีไซน์ใหม่

ดรออิ้งบอกขนาดของ PM Bulkhead Union *ดีไซน์ใหม่

ดรออิ้งบอกขนาดของ PM Bulkhead Union *ดีไซน์ใหม่

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาด เกลียว

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
øD
MBEAøPCฝั่งตรงข้าม
หกเหลี่ยม
Tเส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PM4□4M12 × 130.810.41510.814.9144311
9.514.8
PM6□6M14 × 134.9111812.5171744.616
9.5195
PM8□8M16 × 137.414.316.814.618.2194620
10.519.4719
PM10□10M20 × 142.412.72318.520.7245839
11.921.6935
PM12□12M22 × 147.612.32920.423.32761157
13.224.252
PM16□16M28 × 1.5515.440.2-24.83261380
50.613.227.225.51573
PM5/32□5/32M12 × 130.810.41510.814.9144311
9.514.810
PM3/16□3/16M14 × 135.711.41812.517.4174416
9.919
PM1/4□1/4M14 × 134.9111812.5171744.616
9.5195.3
PM5/16□5/16M16 × 137.414.316.814.618.2194620
10.519.4719
PM3/8□3/8M20 × 142.412.72318.520.7245839
11.921.68.536
PM1/2□1/2M22 × 147.212.12920.423.12761155
1324.211.751

หน่วย: มม.

หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อและทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนใหม่
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว

ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่

มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม)

ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมี และทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6)

ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

เมื่อแหวนปลดถูกกด

เมื่อแหวนปลดถูกกด

กดที่แหวนปลดล็อคเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค

สถานะปกติ

สถานะปกติ

เขี้ยวล็อคจะยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ การถอดและการสวมซ้ำ ให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับการสวมครั้งแรก
เมื่อปล่อยนิ้วจากแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น

รหัสสินค้า
PM1/4SALE
PM1/4W
PM3/8
PM3/16
PM4
PM4CSALE
PM4W
PM5/16
PM6
PM6CSALE
PM6W
PM8
PM8W
PM10
PM10W
PM12
PM12W
PM16
PM16W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สเปค แพ็คเกจ เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(มิลลิเมตร)
ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้ เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 172.85

฿ 89.85

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ5.3สีขาวสีดำ-34.9

฿ 166.84

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ5.3สีขาวสีเทาอ่อน-34.9

฿ 246.32

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ9.53สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ8.5สีขาวสีดำ-42.4

฿ 159.08

FITTING 10 ชิ้น 15 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4.76สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ4สีขาวสีดำ-35.7

฿ 144.32

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ3สีดำสีดำ290-885930.8

฿ 205.20

฿ 109.21

FITTING 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด4สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม3ฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน-30.8

฿ 149.33

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ3สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-30.8

฿ 181.50

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ7.94สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ7สีขาวสีดำ-37.4

฿ 149.15

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ6สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ5สีดำสีดำ290-886734.9

฿ 220.33

฿ 118.34

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ / สถานการณ์ที่สะอาด6สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม5ฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน-34.9

฿ 159.61

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ5สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-34.9

฿ 158.20

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มาตรฐาน/ มินิ8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ7สีดำสีดำ290-887537.4

฿ 174.12

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ7สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-37.4

฿ 191.23

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ10สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ9สีดำสีดำ290-888342.4

฿ 233.09

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ10สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ9สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-42.4

฿ 253.82

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ12สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ11สีดำสีดำ290-889147.6

฿ 321.60

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ12สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ11สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-47.6

฿ 776.66

FITTING 5 ชิ้น 3 วัน 10มาตรฐาน/ มินิ16สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ15สีดำสีดำ809-522950.6

฿ 757.71

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ16สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ15สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-50.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60