1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Reducer Union Tee
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
    ฿ 125.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

สายผลิตภัณฑ์ฟิตติ้งสวมเร็วที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (ใช้ได้กับสินค้าบางประเภท)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
· คอลเลท มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันอาการเจ็บนิ้วมือ แม้จะใส่และ อุปกรณ์เสริม ออกบ่อยๆ
· ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มี รูปทรง เฉพาะตัวที่ช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
· ชุบผิวนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงและ และตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นสีดำทำให้มองเห็นสิ่งสกปรกได้ยาก

ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

พลาสติก: PBT, โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR ลดความเข้มข้นของโอโซน, สเปคไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

พลาสติก: PBT โลหะ: ทองเหลือง + ชุบผิวนิกเกิ้ล, ยางซีล: NBR
สเปคความเข้มข้นของโอโซนต่ำ, ไม่ใช้จาระบี/ ออยฟรี, สเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม, สเปคล้างสะอาด

ลักษณะภายนอกของ Unequal Union Tee

ลักษณะภายนอกของ Unequal Union Tee

ดรออิ้งบอกขนาดของ Unequal Union Tee

ดรออิ้งบอกขนาดของ Unequal Union Tee

รูปแบบสายยาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
øD1
สายยาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
øD2
øP1øP2สายยาง
ปลาย
C1
สายยาง
ปลาย
C2
EødF1F2BTเส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PEG4-646131314.91719.53.281620.113.52.811
PEG6-46413131714.920.053.281619.513.52.811
PEG6-88151518.122.2591822.215.64.314
PEG8-48414.512.518.114.922.23.291821.715.12.814
PEG8-661722.34.3
PEG8-101017.517.520.224.94.2122425.218.26.222
PEG10-610617.514.520.21725.24.212242518.24.322
PEG10-8818.124.96.223
PEG10-1212212122.928.2142828.221.78.334
PEG12-81282117.523.418.128.44.2142827.721.76.232
PEG12-101020.2288.134
PEG12-1616252524.133.2122433.125.69.946
PEG16-101610252524.120.733.14.2122435.825.68.553
PEG16-121222.933.21045
PEG5/32-3/165/323/16131314.917.419.53.281620.513.52.811
PEG5/32-1/41/41720.110
PEG3/16-5/323/165/32131317.414.920.453.281619.513.52.811
PEG3/16-1/41/41720.13.812
PEG1/4-5/321/45/3213131714.920.053.281619.513.52.811
PEG1/4-3/163/1617.420.54
PEG1/4-5/165/16151518.122.2591822.215.64.314
PEG5/16-5/325/165/3214.512.518.114.922.23.291821.715.12.816
PEG5/16-3/163/1617.422.7514
PEG5/16-1/41/41722.3
PEG5/16-3/83/817.517.520.224.94.2122425.218.26.222
PEG3/8-1/43/81/417.514.520.21725.24.212242518.2522
PEG3/8-5/165/1618.124.96.223
PEG3/8-1/21/2212123.228.2142828.521.77.534
PEG1/2-5/161/25/162117.523.718.128.74.2142827.721.76.230
PEG1/2-3/83/820.2287.532

หน่วย: มม.

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

สเปค

  • * เมื่อของไหลที่ใช้งานเป็นน้ำ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. 1. เมื่อใช้น้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
  2. 2. น้ำประปาที่ได้ มาตรฐาน เทียบเท่าน้ำประปาในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ได้ โปรดสอบถามหากคุณต้องการใช้น้ำชนิดอื่น ๆ
  3. 3. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำ
ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดท่อ)

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2

ขนาดที่รองรับการใช้งาน (ขนาดเกลียว)

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง
เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ
ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม) ซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม

มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม) ซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม
ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
PEG1/2-5/16
PEG1/4-5/16
PEG3/8-1/2
PEG3/16-1/4
PEG4-6SALE
PEG5/16-3/8
PEG5/16-3/16
PEG5/16-5/32
PEG5/32-1/4
PEG5/32-3/16
PEG6-4SALE
PEG6-4W
PEG6-8
PEG6-8W
PEG8-4SALE
PEG8-4W
PEG8-6SALE
PEG8-6W
PEG8-10SALE
PEG8-10W
PEG10-6
PEG10-6W
PEG10-8SALE
PEG10-8W
PEG10-12
PEG12-8
PEG12-8W
PEG12-10SALE
PEG12-10W
PEG12-16SALE
PEG16-12
PEG16-12W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 243.12

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 12.77.94สีขาวสีดำ-

฿ 156.31

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 6.357.94สีขาวสีดำ-

฿ 243.12

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 9.5312.7สีขาวสีดำ-

฿ 148.14

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4.766.35สีขาวสีดำ-

฿ 214.84

฿ 89.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 46สีดำสีดำ809-5606

฿ 179.20

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 7.949.53สีขาวสีดำ-

฿ 156.31

FITTING 10 ชิ้น 16 วัน 7.944.76สีขาวสีดำ-

฿ 155.41

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 7.943.97สีขาวสีดำ-

฿ 139.36

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 3.976.35สีขาวสีดำ-

฿ 139.52

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 3.974.76สีขาวสีดำ-

฿ 125.72

฿ 89.11

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64สีดำสีดำ378-1682

฿ 149.33

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 64สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 241.16

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 68สีดำสีดำ809-5607

฿ 149.07

FITTING 10 ชิ้น 11 วัน 68สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 140.01

฿ 100.11

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 84สีดำสีดำ442-6886

฿ 170.46

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 84สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 141.11

฿ 102.11

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 86สีดำสีดำ378-1704

฿ 171.67

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 86สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 270.97

฿ 114.11

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 810สีดำสีดำ809-5608

฿ 165.96

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 810สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 157.20

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106สีดำสีดำ378-1631

฿ 196.14

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 106สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 157.62

฿ 114.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108สีดำสีดำ378-1640

฿ 200.69

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 108สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 237.00

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 1012สีดำสีดำ809-5602

฿ 238.12

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 128สีดำสีดำ378-1666

฿ 229.88

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 128สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 217.56

฿ 162.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1210สีดำสีดำ378-1658

฿ 282.81

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 1210สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 396.32

฿ 222.06

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1216สีดำสีดำ-

฿ 397.38

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1612สีดำสีดำ378-1674

฿ 464.42

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 1612สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สหภาพเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันประเดิม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ