1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, ข้อต่องอ แบบยาว
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
    ฿ 129.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปร่างภายนอก ขนาดและคุณภาพอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามชนิดของข้อต่อฟิตติ้ง โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

สายผลิตภัณฑ์ฟิตติ้งสวมเร็วที่สมบูรณ์แบบ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้ (สินค้าบางรายการ)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
· แหวนปลดมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันนิ้วมือแม้จะมีการสวมและถอดบ่อย
·ส่วน ซีล ใช้ปลอกยางยืดที่มีรูปทรงเฉพาะเพื่อปิดการรั่วไหลของอากาศ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
·การชุบนิกเกิลไม่ใช้ไฟฟ้าให้ความต้านทานการกัดกร่อนสูง และตัวเรซินสีดำทำให้สิ่งสกปรกยากที่จะเห็นอย่างโดดเด่น

ฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับท่อระบบนิวเมติกส์ทั่วไป

แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดภายนอก ระหว่างแบบเก่าและใหม่

แผนภูมิเปรียบเทียบขนาดภายนอก ระหว่างแบบเก่าและใหม่

  1. 1. เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของรุ่นปัจจุบันและรุ่นดีไซน์
  2. 2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดระหว่างผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และการออกแบบใหม่ ด้านบน: ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน, ด้านล่าง: การออกแบบใหม่
ลักษณะภายนอกของ ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดมิลลิเมตร (รุ่นปัจจุบัน)

ลักษณะภายนอกของ ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดมิลลิเมตร (รุ่นปัจจุบัน)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดมิลลิเมตร ชนิดเกลียวเมตริก (รุ่นปัจจุบัน)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดมิลลิเมตร ชนิดเกลียวเมตริก (รุ่นปัจจุบัน)

ลักษณะภายนอกของ ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดมิลลิเมตร (ดีไซน์ใหม่)

ลักษณะภายนอกของ ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดมิลลิเมตร (ดีไซน์ใหม่)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดมิลลิเมตร  ชนิดเกลียวเมตริก (ดีไซน์ใหม่)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดมิลลิเมตร ชนิดเกลียวเมตริก (ดีไซน์ใหม่)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดนิ้ว (รุ่นปัจจุบัน)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดนิ้ว (รุ่นปัจจุบัน)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดนิ้ว (ดีไซน์ใหม่)

ดรออิ้งบอกขนาด ข้อต่องอ แบบยาว : ขนาดนิ้ว (ดีไซน์ใหม่)

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

 

เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อก็ยังคงสวม และถอดออกได้เหมือนของใหม่ ดีไซน์ของปลอกยืดหยุ่นแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

 

ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้ จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของ ตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)

มีตัวเลือกสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมเหมาะสำหรับระบบท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือกเสริม)

ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมีและทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6) มีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม)
ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

รหัสสินค้า
PLL1/2-02
PLL1/2-03
PLL1/2-04
PLL1/4-01
PLL1/4-02
PLL1/4-03
PLL3/8-02
PLL3/8-03
PLL3/8-04
PLL3/16-01
PLL3/16-02
PLL4-01
PLL4-01W
PLL4-02
PLL4-M5
PLL4-M5W
PLL5/16-01
PLL5/16-02
PLL5/16-03
PLL5/32-01
PLL5/32-02
PLL6-01
PLL6-01W
PLL6-02
PLL6-02W
PLL6-03
PLL6-03W
PLL8-01
PLL8-01W
PLL8-02
PLL8-02W
PLL8-03
PLL8-03W
PLL10-02SALE
PLL10-02W
PLL10-03SALE
PLL10-03W
PLL10-04
PLL10-04W
PLL12-02SALE
PLL12-02W
PLL12-03SALE
PLL12-03W
PLL12-04
PLL12-04W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(มิลลิเมตร)
ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น

฿ 276.29

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12.7R1/48สีขาวสีดำ

฿ 287.15

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12.7R3/810สีขาวสีดำ

฿ 297.99

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12.7R1/210.9สีขาวสีดำ

฿ 180.52

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6.35R1/84.6สีขาวสีดำ

฿ 205.17

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6.35R1/45.3สีขาวสีดำ

฿ 182.21

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6.35R3/85.3สีขาวสีดำ

฿ 296.92

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -9.53R1/48สีขาวสีดำ

฿ 315.99

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -9.53R3/88.2สีขาวสีดำ

฿ 287.15

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -9.53R1/28.2สีขาวสีดำ

฿ 142.24

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4.76R1/83.3สีขาวสีดำ

฿ 149.53

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4.76R1/43.3สีขาวสีดำ

฿ 136.64

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 104R1/82.8สีดำสีดำ

฿ 148.46

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4R1/82.8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 129.78

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4R1/42.8สีดำสีดำ

฿ 142.07

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 104MM5×0.82.4สีดำสีดำ

฿ 153.89

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4MM5×0.82.4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 207.51

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.94R1/86สีขาวสีดำ

฿ 228.87

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.94R1/46.7สีขาวสีดำ

฿ 193.07

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.94R3/86.7สีขาวสีดำ

฿ 131.05

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.97R1/82.8สีขาวสีดำ

฿ 137.73

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -3.97R1/42.8สีขาวสีดำ

฿ 149.01

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 106R1/84.3สีดำสีดำ

฿ 174.49

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6R1/84.3สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 156.86

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 106R1/44.3สีดำสีดำ

฿ 198.71

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6R1/44.3สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 188.24

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 106R3/84.3สีดำสีดำ

฿ 262.85

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6R3/84.3สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 141.82

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน -8R1/86สีดำสีดำ

฿ 200.50

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -8R1/86สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 147.60

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน -8R1/46.7สีดำสีดำ

฿ 215.64

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -8R1/46.7สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 199.70

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 108R3/86.7สีดำสีดำ

฿ 279.77

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -8R3/86.7สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 181.02

฿ 118.15

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10R1/48สีดำสีดำ

฿ 283.68

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -10R1/48สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 205.17

฿ 131.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10R3/88.3สีดำสีดำ

฿ 301.24

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -10R3/88.3สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 301.96

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 1010R1/28.3สีดำสีดำ

฿ 455.74

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -10R1/28.3สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 272.00

฿ 191.60

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12R1/48สีดำสีดำ

฿ 432.75

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12R1/48สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 293.71

฿ 194.11

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12R3/810สีดำสีดำ

฿ 437.54

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12R3/810สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 313.72

FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 1012R1/210.3สีดำสีดำ

฿ 469.63

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12R1/210.3สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอกยาว
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ