1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อลมทั่วไป ข้องอ Tripod

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฟิตติ้งท่อลมทั่วไป ข้องอ Tripod
  • ฟิตติ้งท่อลมทั่วไป ข้องอ Tripod
  • ฟิตติ้งท่อลมทั่วไป ข้องอ Tripod
  • ฟิตติ้งท่อลมทั่วไป ข้องอ Tripod
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับท่อประเภทต่างๆ ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับน้ำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่
· การออกแบบ ปลอกยางยืดที่ไม่ซ้ำใครช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
·หลากหลายรูปแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม มีหลายขนาดให้เลือก 1 ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งสามารถใช้ได้เมื่อต้องการ 2 ฟิตติ้งตามปกติ
· ด้วย ข้อต่อลด จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ คุณสามารถลดต้นทุนและพื้นที่ได้ หลังจากการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยน มุม ถอดของ ตัวเครื่อง เรซิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ท่อเหล็ก ที่แตกแขนงออกเป็น 2 ทิศทาง 90 องศา ไปทางด้าน เกลียวใน

ดรออิ้ง

หน่วย: มม.

ดรออิ้ง

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ของไหล ปฏิบัติการอากาศและน้ำ (มีเงื่อนไข)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง + 60°C (ไม่มีการแช่แข็ง)

ดรออิ้งโครงสร้าง

ดรออิ้งโครงสร้าง
  • * นี่คือประเภท ข้อต่องอ

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง ⌀DRABL⌀Pป้ายหยุด สายยาง CEด้านทแยงมุม Hเส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (øมม.)น้ำหนัก (กรัม)
PVX4-M5 (4)4M5 × 0.82.8 [3]20.322.5 [22.3]1014.918.2102.410
PVX4-M6 (4)M6 × 13.821.322.5311
PVX4-01 (4)R1/8823.324.313
PVX4-02 (4)R1/411292820.71420
PVX6-M5 (4)6M5 × 0.82.8 [3]20.323.7 [23.5]12.51720.5102.412
PVX6-M6 (4)M6 × 13.821.323.73
PVX6-01 (4)R1/8823.325.54.615
PVX6-02 (4)R1/4112828.221.81422
PVX6-03 (4)R3/81231.531.423.81733
PVX8-01 (4)8R1/882528.314.518.122.712620
PVX8-02 (4)R1/4112930.223.7146.725
PVX8-03 (4)R3/8123232.924.71736
PVX10-01 (4)10R1/8825.930.617.520.22612625
PVX10-02 (4)R1/41129.432.114831
PVX10-03 (4)R3/8123335.427178.342
PVX10-04 (4)R1/2153737.627.52166
PVX12-02 (4)12R1/41130.835.22123.430.214837
PVX12-03 (4)R3/81233.537.7171049
PVX12-04 (4)R1/2153840.331.22110.374

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของชุดนี้ตามประเภท

  • เปิดใช้งานการวางท่อแบบรวมศูนย์ ประเภทสามประเภท (PKD, PKG และ PKJ) และประเภทสามเท่า (PKVD และ PKVG) ช่วยให้วางท่อขนาดกะทัดรัดและรวมศูนย์
  • มี สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือก) จาระบี ที่ใช้ฟลูออรีนเป็น จาระบี และหลังจากล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จาระบีจะถูกบรรจุใน ห้องคลีนรูม นรูม (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
  • ผู้ผลิต เสนอ สเปค การซักที่สะอาดซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ อนุภาค และน้ำมัน (การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ ถูกปิดผนึก สุญญากาศ หลังจากการทำความสะอาดด้วย สุญญากาศ อัลตร้าโซนิค ด้วย HFE (hydrofluoroether) ใน ห้องคลีนรูม

ข้อมูลช่วยในการเลือก

คำอธิบายของ รหัสรุ่น/ Part number

คำอธิบาย รุ่น
รหัสสินค้า
PVX4-01
PVX4-02
PVX4-02W
PVX4-M5SALE
PVX4-M5W
PVX4-M6
PVX6-01SALE
PVX6-02SALE
PVX6-03
PVX6-M5SALE
PVX6-M6
PVX6-M6W
PVX8-01SALE
PVX8-01W
PVX8-02SALE
PVX8-02W
PVX8-03
PVX10-01
PVX10-02
PVX10-03SALE
PVX10-04
PVX12-02
PVX12-03
PVX12-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 สีลักษณะที่ปรากฏ รหัสของทรัสโก้

฿ 135.17

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 4R1/8สเปค มาตรฐาน-

฿ 171.45

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4R1/4สเปค มาตรฐาน-

฿ 171.45

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4R1/4สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 174.06

฿ 104.54

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4MM5×0.8สเปค มาตรฐาน-

฿ 163.21

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4MM5×0.8สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 164.71

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 4MM6×1สเปค มาตรฐาน-

฿ 138.00

฿ 97.58

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8สเปค มาตรฐาน809-5285

฿ 167.65

฿ 100.69

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/4สเปค มาตรฐาน809-5286

฿ 224.95

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 6R3/8สเปค มาตรฐาน-

฿ 148.95

฿ 102.95

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6MM5×0.8สเปค มาตรฐาน-

฿ 188.58

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 6MM6×1สเปค มาตรฐาน-

฿ 185.54

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 6MM6×1สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 169.05

฿ 101.53

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/8สเปค มาตรฐาน-

฿ 191.35

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 8R1/8สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 179.91

฿ 110.10

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8R1/4สเปค มาตรฐาน809-5291

฿ 203.76

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 8R1/4สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 178.76

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 8R3/8สเปค มาตรฐาน-

฿ 190.69

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 10R1/8สเปค มาตรฐาน-

฿ 206.65

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 10R1/4สเปค มาตรฐาน809-5275

฿ 222.33

฿ 145.69

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10R3/8สเปค มาตรฐาน-

฿ 335.01

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 10R1/2สเปค มาตรฐาน-

฿ 321.37

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 12R1/4สเปค มาตรฐาน-

฿ 328.31

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน 12R3/8สเปค มาตรฐาน-

฿ 361.91

FITTING 1 ชิ้น 19 วัน 12R1/2สเปค มาตรฐาน809-5280

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่องอ ไตรไตร อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ