1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับงานวางท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยาง ครอส A

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สำหรับงานวางท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยาง ครอส A
  • สำหรับงานวางท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยาง ครอส A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับท่อประเภทต่างๆ ที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้กับน้ำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่
· การออกแบบ ปลอกยางยืดที่ไม่ซ้ำใครช่วยปิดการรั่วไหลของอากาศ
· หลากหลายรูปแบบชั้นนำของอุตสาหกรรม 1 ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งสามารถใช้ได้เมื่อต้องการ 2 ฟิตติ้งตามปกติ
· ด้วย ข้อต่อลด จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ คุณสามารถลดต้นทุนและพื้นที่ได้ หลังจากการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยน มุม ถอดของ ตัวเครื่อง เรซิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ต่อ ท่อ/ สายยาง ได้ 3 ทิศทาง ทั้งแบบ แบบตรง และ มุม (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายยาง ทั้งหมดมี เต้ารับ เท่ากัน)
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีรูเจาะซึ่งสามารถใช้ยึดกับ พื้นผิว ผนังหรือต่อเชื่อมและแก้ไขได้

ดรออิ้ง

หน่วย: มม.

ดรออิ้ง

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ของไหล ปฏิบัติการอากาศและน้ำ (มีเงื่อนไข)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 60°C (โดยไม่ต้องแช่แข็ง)

ดรออิ้งโครงสร้าง

ดรออิ้งโครงสร้าง
  • * นี่คือประเภท ข้อต่องอ

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง ⌀DE⌀Pป้ายหยุด สายยาง CF1F2ødTเส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (øมม.)น้ำหนัก (กรัม)
PZA8 (4)823.21518.21893.215720
PZA10 (4)102717.520.722.511.34.217.5932
PZA12 (4)1230.72123.424.512.34.2211146
PZA1/4 (4)1/420.9513171893.213514
PZA5/16 (4)5/1623.21518.21893.215720
PZA3/8 (4)3/82717.520.722.511.34.217.5933
PZA1/2 (4)1/2312123.724.512.34.2211144

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของชุดนี้ตามประเภท

  • เปิดใช้งานการวางท่อแบบรวมศูนย์ ประเภทสามประเภท (PKD, PKG และ PKJ) และประเภทสามเท่า (PKVD และ PKVG) ช่วยให้วางท่อขนาดกะทัดรัดและรวมศูนย์
  • มี สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (ตัวเลือก) จาระบี ที่ใช้ฟลูออรีนเป็น จาระบี และหลังจากล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จาระบีจะถูกบรรจุใน ห้องคลีนรูม นรูม (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
  • ผู้ผลิต เสนอ สเปค การซักที่สะอาดซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ อนุภาค และน้ำมัน (การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ ถูกปิดผนึก สุญญากาศ หลังจากการทำความสะอาดด้วย สุญญากาศ อัลตร้าโซนิค ด้วย HFE (hydrofluoroether) ใน ห้องคลีนรูม

ข้อมูลช่วยในการเลือก

คำอธิบายของ รหัสรุ่น/ Part number

คำอธิบาย รุ่น
รหัสสินค้า
PZA1/2
PZA1/4
PZA3/8
PZA5/16
PZA8
PZA8W
PZA10
PZA10W
PZA12
PZA12W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สีลักษณะที่ปรากฏ รหัสของทรัสโก้

฿ 370.60

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12.7สเปค มาตรฐาน-

฿ 209.19

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน -6.35สเปค มาตรฐาน-

฿ 298.44

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -9.53สเปค มาตรฐาน-

฿ 250.99

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.94สเปค มาตรฐาน-

฿ 220.46

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 108สเปค มาตรฐาน442-7939

฿ 237.75

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -8สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 250.02

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1010สเปค มาตรฐาน442-7891

฿ 282.17

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -10สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 307.62

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1012สเปค มาตรฐาน442-7904

฿ 360.40

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12สเปค สีเทาอ่อน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้าม A อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ