1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยาง ข้องอ (รหัสสินค้า)

FITTING
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
    ฿ 89.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ลักษณะภายนอก รูปทรง ขนาด ฯลฯ ของ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง บางรุ่นมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วพร้อมการใช้งานที่โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดขึ้น 40% เมื่อเทียบกับรุ่น รุ่นมาตรฐาน
· อุปกรณ์เสริม และถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่าย แม้จะมี ขนาดเล็กพิเศษ
· คอลเลท ที่ใช้มี รูปทรง เป็นวงกลม
· ใช้กับน้ำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
· ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง ผู้นำด้านรูปแบบที่หลากหลายในอุตสาหกรรม
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับ ข้อต่อฟิตติ้ง ทั่วไป

มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ที่หลากหลายสำหรับท่อทุกชนิด

ข้อต่องอ

ข้อต่องอ

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

การเชื่อมต่อระหว่างสกรูและท่อ

การเชื่อมต่อระหว่างสกรูและท่อ

รหัสรุ่น, ฯลฯ

Outline Drawing  1

Outline Drawing 1

Outline Drawing  2

Outline Drawing 2

Outline drawing 3

Outline drawing 3

รูปแบบขนาดฟิตติ้งที่รองรับการใช้งาน
øD
RABLøPปลายท่อ
C
Eหกเหลี่ยม
H
เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PL4-M54M5 × 0.82.8 [3]1618.2 [18]1014.917.782.45.7
PL4-M6M6 × 13.82021.218.7102.88
PL4-01R1/8822232.810
PL4-02R1/411292820.71418
PL6-M56M5 × 0.82.8 [3]19.523 [22.8]12.51720.3102.48.9
PL6-M6M6 × 13.820.52338
PL6-01R1/8822.524.84.211
PL6-02R1/4112828.221.8144.319
PL6-03R3/81231.531.423.81730
PL8-018R1/882422.314.518.122.712614
PL8-02R1/4112829.223.7146.720
PL8-03R3/8123131.924.71731
PL10-0110R1/882529.817.520.225.512618
PL10-02R1/41128.531.22614823
PL10-03R3/8123231.427178.334
PL10-04R1/2153636.627.52157
PL12-0212R1/41129.834.22123.42914827
PL12-03R3/81232.536.729.7171038
PL12-04R1/21536.538.830.72110.361
PL16-0316R3/8114753.22524.133.1221174
PL16-04R1/2155155.31379

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
  • * เมื่อของไหลที่ใช้งานเป็นน้ำ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. 1. เมื่อใช้น้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดันกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
  2. 2. น้ำประปาที่ได้ มาตรฐาน เทียบเท่าน้ำประปาในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ได้ โปรดสอบถามหากคุณต้องการใช้น้ำชนิดอื่น ๆ
  3. 3. ให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวนอินเสิร์ท เมื่อใช้น้ำ

ขนาดที่รองรับการใช้งาน

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8
เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
รหัสสินค้า
PL6-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 สเปค แพ็คเกจ เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(มิลลิเมตร)
ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 103.65

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ6R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ4.2สีดำสีดำ290-8948

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
ข้อศอก ข้อศอก เกลียวนอก อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PL6-01 ในชุด สำหรับท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยาง ข้องอ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PL1/4-01
PL1/4-01W
PL1/4-02
PL6-01-C
PL6-01W
PL6-02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 สเปค แพ็คเกจ เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส
(มิลลิเมตร)
ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น รหัสของทรัสโก้

฿ 124.79

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ4.6สีขาวสีดำ-

฿ 101.87

10 ชิ้น 9 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ4.6สีขาวสีเทาอ่อน-

฿ 141.90

10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6.35R1/4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ5.3สีขาวสีดำ-

฿ 168.14

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สถานการณ์ที่สะอาด / มาตรฐาน/ มินิ6R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม4.2ฟ้าอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 109.46

10 ชิ้น 3 วัน -มาตรฐาน/ มินิ6R1/8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ4.2สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน-

฿ 119.03

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มาตรฐาน/ มินิ6R1/4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ4.3สีดำสีดำ290-8956