(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วพร้อมการใช้งานที่โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดขึ้น 40% เมื่อเทียบกับรุ่น รุ่นมาตรฐาน
· อุปกรณ์เสริม และถอด ท่อ/ สายยาง ได้ง่าย แม้จะมี ขนาดเล็กพิเศษ
· คอลเลท ที่ใช้มี รูปทรง เป็นวงกลม
· ใช้กับน้ำได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน
· ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง ผู้นำด้านรูปแบบที่หลากหลายในอุตสาหกรรม
· ช่วยให้การวางท่อจากส่วนกลางได้ (รวมศูนย์)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับ ข้อต่อฟิตติ้ง ทั่วไป
ข้อต่องอ
ตัวอย่างการใช้งาน
การเชื่อมต่อระหว่างสกรูและท่อ
Outline Drawing 1
Outline Drawing 2
Outline drawing 3
รูปแบบ | ขนาดฟิตติ้งที่รองรับการใช้งาน øD | R | A | B | L | øP | ปลายท่อ C | E | หกเหลี่ยม H | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (øมม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL4-M5 | 4 | M5 × 0.8 | 2.8 [3] | 16 | 18.2 [18] | 10 | 14.9 | 17.7 | 8 | 2.4 | 5.7 |
PL4-M6 | M6 × 1 | 3.8 | 20 | 21.2 | 18.7 | 10 | 2.8 | 8 | |||
PL4-01 | R1/8 | 8 | 22 | 23 | 2.8 | 10 | |||||
PL4-02 | R1/4 | 11 | 29 | 28 | 20.7 | 14 | 18 | ||||
PL6-M5 | 6 | M5 × 0.8 | 2.8 [3] | 19.5 | 23 [22.8] | 12.5 | 17 | 20.3 | 10 | 2.4 | 8.9 |
PL6-M6 | M6 × 1 | 3.8 | 20.5 | 23 | 3 | 8 | |||||
PL6-01 | R1/8 | 8 | 22.5 | 24.8 | 4.2 | 11 | |||||
PL6-02 | R1/4 | 11 | 28 | 28.2 | 21.8 | 14 | 4.3 | 19 | |||
PL6-03 | R3/8 | 12 | 31.5 | 31.4 | 23.8 | 17 | 30 | ||||
PL8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 24 | 22.3 | 14.5 | 18.1 | 22.7 | 12 | 6 | 14 |
PL8-02 | R1/4 | 11 | 28 | 29.2 | 23.7 | 14 | 6.7 | 20 | |||
PL8-03 | R3/8 | 12 | 31 | 31.9 | 24.7 | 17 | 31 | ||||
PL10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 25 | 29.8 | 17.5 | 20.2 | 25.5 | 12 | 6 | 18 |
PL10-02 | R1/4 | 11 | 28.5 | 31.2 | 26 | 14 | 8 | 23 | |||
PL10-03 | R3/8 | 12 | 32 | 31.4 | 27 | 17 | 8.3 | 34 | |||
PL10-04 | R1/2 | 15 | 36 | 36.6 | 27.5 | 21 | 57 | ||||
PL12-02 | 12 | R1/4 | 11 | 29.8 | 34.2 | 21 | 23.4 | 29 | 14 | 8 | 27 |
PL12-03 | R3/8 | 12 | 32.5 | 36.7 | 29.7 | 17 | 10 | 38 | |||
PL12-04 | R1/2 | 15 | 36.5 | 38.8 | 30.7 | 21 | 10.3 | 61 | |||
PL16-03 | 16 | R3/8 | 11 | 47 | 53.2 | 25 | 24.1 | 33.1 | 22 | 11 | 74 |
PL16-04 | R1/2 | 15 | 51 | 55.3 | 13 | 79 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*) |
---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน | -100 kPa |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) |
ขนาดมิลลิเมตร (มม.) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
---|---|
ขนาดนิ้ว | ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8 |
เกลียวนอกเมตริก | M5 × 0.8, M6 × 1 |
---|---|
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
เกลียวเมตริก ตัวเมีย | M5 × 0.8 |
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมีย | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
รหัสสินค้า |
---|
PL4-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | สเปค แพ็คเกจ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (มิลลิเมตร) | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.57 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | M | M6×1 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 2.8 | สีดำ | สีดำ | 442-7262 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ |
ข้อศอก | ข้อศอก เกลียวนอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PL4-M6 ในชุด สำหรับท่อทั่วไป ฟิตติ้งสายยาง ข้องอ
รหัสสินค้า |
---|
PL1/4-01 |
PL1/4-01W |
PL1/4-02 |
PL4-M6W |
PL5/16-01 |
PL5/16-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1 | สเปค แพ็คเกจ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส (มิลลิเมตร) | ปล่อย แหวน สี | สี ตัวเครื่อง เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.79 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | R | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 4.6 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 101.87 | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | R | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 4.6 | สีขาว | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 141.90 | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 6.35 | R | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 5.3 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 125.47 | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 4 | M | M6×1 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 2.8 | สีเทาอ่อน | สีเทาอ่อน | - | ||
฿ 143.33 | 10 ชิ้น | 9 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 7.94 | R | 1/8 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 6 | สีขาว | สีดำ | - | ||
฿ 158.07 | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | มาตรฐาน/ มินิ | 7.94 | R | 1/4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | 6.7 | สีขาว | สีดำ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง