1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสายยางทนสารเคมี, ชนิดทนสารเคมี, นิปเปิ้ล ท่อต่างขนาด (APIG8-6)

FITTING

ฟิตติ้งสายยางทนสารเคมี, ชนิดทนสารเคมี, นิปเปิ้ล ท่อต่างขนาด (APIG8-6)
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
PPS ใช้เป็นวัสดุหลักในการทนความร้อน ทนไฟ และทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
· ตัวเรือน ใช้เรซิ่น PPS ซึ่ง ทนความร้อนดีกว่า ความหน่วงไฟ (UL94V-0) และคุณสมบัติในการ ทนสารเคมี
· FKM ถูกใช้ใน ซีล
·มีประเภท EPDM และ NBR เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
·ชิ้นส่วนที่ใช้ทั้งหมดต้องไม่สัมผัสกับจาระบี
·สอดคล้องตามมาตรฐาน (ชนิด FKM เท่านั้น)
·ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมเหล็ก หรือสนิมโลหะอื่นๆ
·สามารถเลือก บรรจุภัณฑ์ 2 แบบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ปกติ และบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม - ตามการใช้งาน ที่ต้องการ

รหัสสินค้า
APIG8-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 2
(มิลลิเมตร)
สเปค แพ็คเกจ

฿ 99.03

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน86สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น PPS รูปทรงอื่น ๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด แตกต่างกัน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APIG8-6 ในชุด ฟิตติ้งสายยางทนสารเคมี, ชนิดทนสารเคมี, นิปเปิ้ล ท่อต่างขนาด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
APIG10-8-C
APIG12-10
APIG12-10-C
APIG6-4
APIG6-4-C
APIG8-6-C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 2
(มิลลิเมตร)
สเปค แพ็คเกจ

฿ 126.91

1 ชิ้น 8 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน108สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 119.90

1 ชิ้น 10 วัน อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน1210สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 141.03

1 ชิ้น 8 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน1210สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 92.19

1 ชิ้น 10 วัน อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน64สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 112.75

1 ชิ้น 8 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน64สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 119.51

1 ชิ้น 8 วัน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน86สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม