1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับ ฟิตติ้งสายยางทนสารเคมี, ชนิดทนสารเคมี, ยูเนี่ยน Y

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สำหรับ ฟิตติ้งสายยางทนสารเคมี, ชนิดทนสารเคมี, ยูเนี่ยน Y
  • สำหรับ ฟิตติ้งสายยางทนสารเคมี, ชนิดทนสารเคมี, ยูเนี่ยน Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 223.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

PPS ใช้สำหรับ วัสดุตัวเรือนหลัก ซึ่ง ทนความร้อน ดีเยี่ยม ทนไฟ และทนสารเคมี

[คุณสมบัติ]
· ตัวเรือน ใช้เรซิ่น PPS เพื่อ ทนความร้อน เหนือกว่า การหน่วงไฟ (UL94V-0) และคุณสมบัติการทนสารเคมี
· FKM ถูกใช้ใน ซีล
·มีประเภท EPDM และ NBR เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
·ชิ้นส่วนที่ใช้แล้วไม่ควรสัมผัสกับ จาระบี
·ยังสอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายสุขาภิบาลอาหารของประเทศญี่ปุ่น (เฉพาะประเภท FKM เท่านั้น)
·ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมเหล็ก หรือสนิมโลหะอื่นๆ
·มีให้เลือกใน สเปค บรรจุภัณฑ์สองแบบ - บรรจุภัณฑ์ปกติและบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม - เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะ

รหัสสินค้า
APY4
APY4-C
APY4-E
APY4-E-C
APY4-N
APY4-N-C
APY6SALE
APY6-C
APY6-E
APY6-E-C
APY6-N
APY6-N-C
APY8SALE
APY8-C
APY8-E
APY8-E-C
APY8-N
APY8-N-C
APY10
APY10-C
APY10-E
APY10-E-C
APY10-N
APY10-N-C
APY12
APY12-C
APY12-E
APY12-E-C
APY12-N
APY12-N-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ การใช้งาน วัสดุ ซีล อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สเปค แพ็คเกจ

฿ 333.61

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน-0~ 804สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 354.12

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน-0~ 804สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 223.40

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อนEPDM0~ 804สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 244.56

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อนEPDM0~ 804สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 223.40

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน น้ำ / อากาศอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-0~ 604สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 244.56

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-0~ 604สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 357.99

฿ 162.49

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน-0~ 806สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 374.61

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน-0~ 806สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 234.00

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อนEPDM0~ 806สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 255.17

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อนEPDM0~ 806สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 234.00

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน น้ำ / อากาศอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-0~ 606สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 255.17

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-0~ 606สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 367.37

฿ 246.65

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน-0~ 808สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 419.24

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน-0~ 808สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 251.87

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อนEPDM0~ 808สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 272.43

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อนEPDM0~ 808สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 251.87

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-0~ 608สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 272.43

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-0~ 608สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 497.35

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน-0~ 8010สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 515.12

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน-0~ 8010สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 333.00

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อนEPDM0~ 8010สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 353.51

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อนEPDM0~ 8010สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 333.00

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน น้ำ / อากาศอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-0~ 6010สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 353.51

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-0~ 6010สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 611.93

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน-0~ 8012สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 628.50

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน-0~ 8012สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 368.37

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อนEPDM0~ 8012สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 377.63

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสมสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อนEPDM0~ 8012สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 368.37

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน น้ำ / อากาศอาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-0~ 6012สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 377.63

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน น้ำ / อากาศสถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-0~ 6012สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น PPS
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y