(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเรือน ใช้ เรซิ่น PPS ทนความร้อน ดีกว่า ไม่ลามไฟ (UL94V-0) และคุณสมบัติในการ ทนสารเคมี
· FKM ถูกใช้ใน ซีล
·มีประเภท EPDM และ NBR เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
·ชิ้นส่วนที่ใช้จะต้องไม่สัมผัสกับ จาระบี
·สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น (เฉพาะประเภท FKM เท่านั้น)
·ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมเหล็ก หรือสนิมโลหะอื่นๆ
· มี สเปค บรรจุภัณฑ์สองแบบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ปกติและบรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม ตามการ การใช้งานเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
APE4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | การใช้งาน | วัสดุ ซีล | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สเปค แพ็คเกจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.61 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น PPS |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APE4 ในชุด ฟิตติ้งสายยางชนิดทนสารเคมี ยูเนี่ยนที สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
รหัสสินค้า |
---|
APE10-E-C |
APE10-N |
APE10-N-C |
APE4-C |
APE4-E |
APE4-E-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | การใช้งาน | วัสดุ ซีล | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สเปค แพ็คเกจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 346.88 | 1 ชิ้น | 9 วัน | แก๊สผสม / น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 326.37 | 1 ชิ้น | 8 วัน | น้ำ / อากาศ | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 346.88 | 1 ชิ้น | 9 วัน | น้ำ / อากาศ | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | - | 0~ 60 | 10 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 353.51 | 1 ชิ้น | 9 วัน | แก๊สผสม / น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | - | 0~ 80 | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม | ||
฿ 227.13 | 1 ชิ้น | 8 วัน | แก๊สผสม / น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย | อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ | ||
฿ 247.69 | 1 ชิ้น | 9 วัน | แก๊สผสม / น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย | สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด / ทนความร้อน | EPDM | 0~ 80 | 4 | สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง