1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสายยาง ชนิด PP ปลั๊ก สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด

ฟิตติ้งสายยาง ชนิด PP ปลั๊ก สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดพลาสติก PP ใช้สำหรับวัสดุตัวหลักจึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด

[คุณสมบัติ]
· ตัวเรือนใช้ เรซิ่น PP เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
·สามารถเลือก PP หรือ SUS304 ได้ สำหรับส่วนสกรู
· EPDM ใช้ใน ซีล ตัวเลือกอื่น ๆ ได้แก่ FKM และ NBR
·ไม่อนุญาตให้ใช้กับ น้ำมัน
·ความโปร่งใสสูงช่วยให้สังเกตเห็น ของไหล ภายในได้ง่าย
·เลือกได้จาก สเปค บรรจุภัณฑ์สองแบบ (บรรจุภัณฑ์ปกติ และบรรจุภัณฑ์ในห้องคลีนรูม) ตามการใช้งานเฉพาะ

รหัสสินค้า
PPP4
PPP4-C
PPP6SALE
PPP6-C
PPP8
PPP8-C
PPP10
PPP10-C
PPP12SALE
PPP12-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ข้อต่อ บังคับ 1
(มิลลิเมตร)
สเปค แพ็คเกจ

฿ 38.84

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 4สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 55.78

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 4สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 41.53

฿ 26.95

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 55.78

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 6สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 42.55

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 8สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 58.88

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 8สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 56.01

FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 10สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 72.34

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน 10สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

฿ 60.14

฿ 35.71

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ

฿ 72.41

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 12สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับห้องคลีนรูม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PP เรซิ่น การใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รูปทรงอื่น ๆ ปลั๊ก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80