1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสวมเร็ว สเตนเลส มาตรฐาน SUS304 ข้อต่องอ

ฟิตติ้งสวมเร็ว สเตนเลส มาตรฐาน SUS304 ข้อต่องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,283.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีรูปร่างและขนาดให้เลือกมากมายทั้งขนาดเล็กกลางและขนาดใหญ่ การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบสัมผัสเดียวที่รวดเร็ว

รหัสสินค้า
SUS304-TL6-M6
SUS304-TL8-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M

฿ 1,354.45

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน 6M6×1

฿ 1,283.05

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8R1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว SUS304
วัสดุ ซีล ยาง ฟลูออรีน การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอก เกลียวนอก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ สายยาง แนะนำ ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: แรงบิดขันแน่น สกรู คืออะไร?
ตอบ: แรงบิดขันแน่น ที่แนะนำคือ M3: 0.7 N⋅m และ M5: 1.5 ถึง 1.9 น.
คำถาม: เหตุใด สายยาง จึงหลุดออกจาก ข้อต่อฟิตติ้ง แม้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางจะถูกต้อง
ตอบ: หาก สายยาง ถูกตัดเป็น มุม หรือ มุม เอียง ท่ออาจ กลอนล็อค เข้ากับ แท็บ ข้อต่อ ได้ไม่เต็มที่และอาจออกมาภายใต้ ความดัน นอกจากนี้ โปรดยืนยันว่าไม่มีรอยขีดข่วนบนส่วน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และใส่ สายยาง เข้าที่ส่วนท้ายจนสุด