1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน สแตนเลส SUS303, ข้อต่อตรง

ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน สแตนเลส SUS303, ข้อต่อตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 437.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มีหลายรูปทรงและขนาด รวมถึงขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ต่อได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียว

ดรออิ้ง

ดรออิ้งบอกขนาด ของ SUS303-TS

Drawing ระบุขนาด

ส่วนเกลียว SUS303-TS (ประเภทเมตริก)

ส่วนเกลียว (ประเภทเมตริก)

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย อุปกรณ์รองรับท่อ ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่ คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว
  • ของไหล ใช้: อากาศ
  • แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.9 mpa
  • ความดันสุญญากาศ การทำงาน: -100 kPa
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน 0 ถึง +60°C
  • สายยาง ที่แนะนำ สายยาง ไนล่อน / สายยาง ยูรีเทน
โครงสร้างภายในและ วัสดุ ส่วนหลัก

โครงสร้างภายในและ วัสดุ ส่วนหลัก

  • ตัวเครื่อง เรซิ่น: พอลิบิวทิลีน เทเรพทาเลต
  • ตัวเครื่อง โลหะ / แหวน ไกด์ เทียบเท่า SUS303
  • ล็อค ฟัน: สเตนเลส
  • Collet: โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
  • โอริง / ปลอกยางยืด H-NBR

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
RABL^โน้ตCด้านทแยงมุม
H
พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(กรัม)
SUS303-TS4-M54M5 × 0.83.22016.814.9101.95.6
SUS303-TS4-M5022.919.785.9
SUS303-TS4-01R1/882117105.37.5
SUS303-TS4-02R1/411151415
SUS303-TS6-M56M5 × 0.83.222.118.917121.98.1
SUS303-TS6-M6M6 × 14.223.16.28.6
SUS303-TS6-01R1/8822.618.612.58.3
SUS303-TS6-02R1/41124.618.51416
SUS303-TS6-03R3/81223.617.21725
SUS303-TS8-018R1/8827.923.918.2142014
SUS303-TS8-02R1/41126.620.6
SUS303-TS8-03R3/81223.917.61721
SUS303-TS10-0110R1/8830.326.320.71722.921
SUS303-TS10-02R1/41129.823.83519
SUS303-TS10-03R3/81229.32324
SUS303-TS10-04R1/21530.322.12146
SUS303-TS12-0212R1/41135.929.923.3213540
SUS303-TS12-03R3/81231.925.65932
SUS303-TS12-04R1/21533.925.745
SUS303-TS16-0316R3/81239.33324.82483.354
SUS303-TS16-04R1/21541.333.111461

หมายเหตุ: มิติ L ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็น มิติ อ้างอิงหลัง ชนิดเกลียวใน

ตัวอย่างการใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ในบรรยากาศที่มีสารเคมี

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย อุปกรณ์รองรับท่อ ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและขนาดใหญ่

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รหัสสินค้า
SUS303-TS6-01
SUS303-TS6-02
SUS303-TS6-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M มิติ L
(มิลลิเมตร)

฿ 437.82

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน R1/818.6

฿ 485.03

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน R1/418.5

฿ 460.54

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน M6×119.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว SUS303
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง แบบตรง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ สายยาง แนะนำ ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน