1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน ซีรีส์ UBW ข้อต่อยูเนี่ยนแบบ Double Y【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT

ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน ซีรีส์ UBW ข้อต่อยูเนี่ยนแบบ Double Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,578.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ รวมถึงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
·สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วผ่านการทำงานแบบสัมผัสเดียว

รหัสสินค้า
UBW8-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,578.85

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) ช่องเสียบ ตัวลด แยก ข้อต่อยูเนี่ยน ดับเบิ้ลวาย อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ สเปค NCU ไม่มี
ไม่มี สเปค น้ำมัน ไม่มี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง D2(φ) 8 สายยาง แนะนำ ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UBW8-6 ในชุด ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน ซีรีส์ UBW ข้อต่อยูเนี่ยนแบบ Double Y