1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน ซีรีส์ AND ซ็อกเก็ตลดและนิปเปิ้ล【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อสวมเร็วแบบมาตรฐาน ซีรีส์ AND ซ็อกเก็ตลดและนิปเปิ้ล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 552.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานได้ในหลายรูปทรงและขนาด รวมถึงขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ต่อได้อย่างรวดเร็วในครั้งเดียว

รหัสสินค้า
AND6-4
AND10-8
AND16-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 605.28

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 64

฿ 714.21

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 108

฿ 552.50

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1612

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
การใช้งาน มินิ มาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง) วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR)
รูปทรงอื่น ๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวฉีด แตกต่างกัน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สเปค NCU ไม่มี
ไม่มี สเปค น้ำมัน ไม่มี สายยาง แนะนำ ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน