1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ New Joint ชนิดมินิ ซีรีส์ GWJS □-□-M【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ข้อต่อ New Joint ชนิดมินิ ซีรีส์ GWJS □-□-M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นรุ่นประหยัดพื้นที่และมีรูปร่างกะทัดรัด
· พื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ของระบบท่อลดลงอย่างเห้นได้ชัด

รหัสสินค้า
GWJS3-6-M
GWJS3-6-M-P70
GWJS3-6-M-P74
GWJS3-6-M-P80
GWJS3-M3-M
GWJS3-M3-M-P70
GWJS3-M3-M-P74
GWJS3-M3-M-P80
GWJS3-M5-M
GWJS3-M5-M-P70
GWJS3-M5-M-P74
GWJS3-M5-M-P80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ตัวเมีย สเปค สะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ

฿ 76.79

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน มินิ มาตรฐานR1/8ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 1,627.04

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาดR1/8ป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 1,627.04

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาดR1/8ป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ

฿ 2,069.60

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาดR1/8เคลือบกันน้ำมันไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 74.19

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน มินิ มาตรฐานMM3ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 1,136.76

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาดMM3ป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 1,136.76

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาดMM3ป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ

฿ 1,453.49

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาดMM3เคลือบกันน้ำมันไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 74.19

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน มินิ มาตรฐานMM5ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 1,141.09

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาดMM5ป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

฿ 1,141.09

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาดMM5ป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ

฿ 1,453.49

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

60 วัน มินิ มาตรฐาน / สถานการณ์ที่สะอาดMM5เคลือบกันน้ำมันไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
ตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) หัวฉีดทุบ ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) ปะเก็น มาตรฐาน (NBR)
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง เพศหญิง อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 3.2
ตัวเลือก ไม่มี สเปค ความทนโอโซน ไม่มี