(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อขนาดกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ ทำให้ต่อกับท่อนิวเมติกส์ได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ New Joint ที่ประหยัดพื้นที่ต่อท่อขึ้นมาก
· มีการใช้ซีลทรง V สำหรับซีลใส่ท่อ ทำให้ใส่ได้อย่างง่ายดายและซีลอย่างปลอดภัย
· ข้อต่อยูเนี่ยนแบบงอสามารถหมุนได้อย่างอิสระเพื่อให้งานประปาหรืองานถอดท่อเป็นไปอย่างง่ายดาย
· บอดี้สีขาวไม่ลามไฟ มอบบรรยากาศการทำงานที่ดูสบายตา ชิ้นส่วนทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
· ซีรีส์ GW ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ (เทียบเท่ากับ UL94 V-0) สำหรับข้อต่อและพุชริง
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับการเดินท่อนิวเมติกส์, ข้อต่อท่อ, ข้อต่อซิงเกิ้ลแอคชั่น, ข้อต่อลม, ข้อต่อเรซิ่น และท่อตรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ปะเก็น | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ตัวเลือก | สเปค สะอาด | ขีด จำกัด ของ วัสดุ | สเปค ความทนโอโซน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 71.60 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 759.28 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 1,136.76 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 6 | 4 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,657.42 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,657.42 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 2,099.97 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 6 | 4 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 73.34 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 6 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 828.70 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 6 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 1,206.18 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 8 | 6 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,661.75 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 6 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,547.55 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 6 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 2,095.63 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 8 | 6 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 113.67 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 12 | 10 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 1,180.15 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 12 | 10 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 1,830.96 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 12 | 10 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 2,056.58 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 12 | 10 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 2,056.58 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 12 | 10 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 2,572.90 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 12 | 10 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 96.44 | PNEUMATICAUXILIARYCOMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 8 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | |||
฿ 1,080.36 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 8 | มีคุณสมบัติ Non-Purple (ป้องกันการเกิดอิออนของทองแดง) | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่สามารถใช้กับทองแดงและฟลูออโรโพลีเมอร์ | ไม่มี | ||
฿ 1,457.82 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | มินิ มาตรฐาน | ยาง ทนโอโซน | 10 | 8 | ไม่มี | ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ความทนโอโซน | ||
฿ 1,969.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 8 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี | ||
฿ 1,969.81 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 8 | ไม่มี | ป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง | ไม่ใช้วัสดุที่มีทองแดง, ซิลิคอน, ฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบ | ไม่มี | ||
฿ 2,473.10 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 60 วัน | สถานการณ์ที่สะอาด | มาตรฐาน (NBR) | 10 | 8 | ไม่มี | เคลือบกันน้ำมัน | ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ตัวผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง