1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
One-Touch ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับซีรีส์ Air Fibre CG-T2- □

One-Touch ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับซีรีส์ Air Fibre CG-T2- □
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 598.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อาหาร ฯลฯ

รหัสสินค้า
CG-T2-M3
CG-T2-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก

฿ 780.99

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน M3

฿ 598.75

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน M5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
ตัวผลิตภัณฑ์ PP เรซิ่น การใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หัวฉีดทุบ SUS304
ปะเก็น EPDM สกรู ยึดหลายจุด แยก ข้อต่อสามทางที อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 1.8 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู M ตัวเลือก ไม่มี
สเปค สะอาด เคลือบกันน้ำมัน ขีด จำกัด ของ วัสดุ ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ สเปค ความทนโอโซน ไม่มี