1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ CG-S2-□ (CG-S2-6)

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS

ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ CG-S2-□ (CG-S2-6)
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
· ข้อต่อที่ใช้เพื่อความสะอาดในสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหาร ฯลฯ
· ทำจากเรซิ่น PP สแตนเลส และยาง EPDM เพื่อเพิ่มความทนการกัดกร่อน
· สินค้าได้รับการประกอบและจัดส่งในบรรจุภัณฑ์สีเขียวโดยไม่อนุญาตให้ใช้น้ำมัน

รหัสสินค้า
CG-S2-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์ หัวฉีดทุบ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก

฿ 234.30

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน PP เรซิ่นPP เรซิ่นR1/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ของไหลที่ใช้งานได้ อากาศ
การใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปะเก็น EPDM การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ฐาน เดี่ยว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 1.8 ตัวเลือก ไม่มี
สเปค สะอาด เคลือบกันน้ำมัน ขีด จำกัด ของ วัสดุ ไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุ สเปค ความทนโอโซน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CG-S2-6 ในชุด ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ CG-S2-□

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CG-S2-M3
CG-S2-M5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์ หัวฉีดทุบ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก

฿ 577.06

1 ชิ้น 60 วัน [SUS303, SUS304] SUS304[SUS303, SUS304] SUS304MM3

฿ 390.49

1 ชิ้น 60 วัน [SUS303, SUS304] SUS304[SUS303, SUS304] SUS304MM5