(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ หลากสีสันที่ไม่เคยมีมาก่อน
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ขนาดกะทัดรัดทั่วไปแบบ ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว
· คุณสามารถเลือกสีของ ล้อ เป็นสีแดง สีเขียว และไม่มีสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้กับ รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ
· เหมาะสำหรับใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร
รหัสสินค้า |
---|
GR-25PC-C |
GR-25PC-G |
GR-25PC-R |
GR-38PC-C |
GR-38PC-G |
GR-38PC-R |
GR-50PC-C |
GR-50PC-G |
GR-50PC-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | สี ล้อ | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53.71 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ถึง 35.00 | - | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | - | - | - | - | - | - | โปร่งใส | 356-1003 | ||
฿ 42.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 | ถึง 35.00 | 10 | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | สีเขียว | - | ||
฿ 42.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 | ถึง 35.00 | 10 | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | สีแดง | - | ||
฿ 80.56 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ถึง 35.00 | - | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | รูกลม | - | - | - | - | - | - | โปร่งใส | 356-1038 | ||
฿ 80.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | ถึง 35.00 | 28 | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | รูกลม | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | สีเขียว | - | ||
฿ 80.00 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | ถึง 35.00 | 28 | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | รูกลม | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 16 | สีแดง | - | ||
฿ 130.47 | CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | - | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | รูกลม | - | - | - | - | - | - | โปร่งใส | 356-1062 | ||
฿ 134.27 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | รูกลม | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | สีเขียว | - | ||
฿ 134.27 | CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 38 | [อื่น ๆ] โพลีคาร์บอเนต | รูกลม | 45 | 25 | 58 | 40 | 50 | 21 | สีแดง | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง