1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คกันกระแทกอุปกรณ์เสริมซีรีส์ KSHJ (รหัสสินค้า)

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT
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
    ฿ 1,649.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

โช้คกันกระแทกอุปกรณ์เสริมของโครงสร้างออริฟิสเชิงเส้นที่ไม่ซ้ำกันที่มีพลังการดูดซับที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· รองรับหน่วยกรัมถึงหน่วยตัน
· คุณสมบัติการดูดซับแรงกระแทกอย่างราบรื่นและอายุการใช้งานที่ยาวนานสามารถทำได้โดยใช้นออริฟิสเชิงเส้น
· ประเภทความสามารถในการดูดซับแบบคงที่
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์นิวเมติกส์และสายการผลิตในทุกอุตสาหกรรม

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

ความแตกต่างของผลกระทบจากบริษัทอื่น

(คลิกเพื่อเล่นวิดีโอ)


Drawing

แบบระยะเคลื่อนที่สั้น (พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)

แบบระยะเคลื่อนที่สั้น (พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)

แบบระยะเคลื่อนที่สั้น (พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)

แบบระยะเคลื่อนที่สั้น (พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)

พร้อมฝาครอบท้ายก้าน

พร้อมฝาครอบท้ายก้าน

รายละเอียดจำเพาะของสินค้า

ออริฟิสแบบดั้งเดิมจาก Koganei ※ รับแรงกระแทกได้อย่างนุ่มนวลด้วยวิธีการ

  • ※ รูขนาดเล็กสำหรับให้ของเหลวไหลผ่าน

ช่องว่างระหว่างผนังของตัวสินค้าหลักและลูกสูบทำหน้าที่เป็นออริฟิส ดังนั้นโหลดจึงไม่กระจุกตัวอยู่ในตำแหน่งเดียวและมีอายุการใช้งานยาวนาน
ค่าแรงกระแทกในขณะที่เกิดการกระแทกจะอยู่ในระดับต่ำ ลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากอุปกรณ์

รายการรหัสรุ่น
KSHJ4 × 3-01KSHJ4 × 3-02KSHJ6 × 4-01KSHJ6 × 4-02KSHJ6 × 6-01KSHJ6 × 6-02
ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสูงสุด J0.30.20.50.310.5
ระยะดูดซับแรงกระแทก มม.346
ความเร็วในการชนสูงสุด m/s0.8111
ความถี่ในการทำงานสูงสุด รอบ/นาที9030
ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสูงสุดต่อหน่วยเวลา J/นาที102015
แรงส่งกลับของสปริง N234
มุมเบี่ยงเบน1° หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ℃0 ถึง 60
รายการรหัสรุ่น
KSHJ8 × 4-01, - 11
(พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)
KSHJ8 × 4-02, - 12
(พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)
KSHJ8 × 5-01, - 11KSHJ8 × 8-01, - 11KSHJ8 × 8-02, - 12
ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสูงสุด J0.750.512
ระยะดูดซับแรงกระแทก มม.458
ความเร็วในการชนสูงสุด m/s1112
ความถี่ในการทำงานสูงสุด รอบ/นาที6090
ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสูงสุดต่อหน่วยเวลา J/นาที153660
แรงส่งกลับของสปริง N668.6
มุมเบี่ยงเบน1° หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ℃0 ถึง 60
รายการรหัสรุ่น
KSHJ10 × 6-01
(พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)
KSHJ10 × 6-02
(พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)
KSHJ10 × 10-01KSHJ10 × 10-02KSHJ10 × 15-01KSHJ10 × 15-03
ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสูงสุด J1.250.75356.5
ระยะดูดซับแรงกระแทก มม.61015
ความเร็วในการชนสูงสุด m/s11213
ความถี่ในการทำงานสูงสุด รอบ/นาที6090
ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสูงสุดต่อหน่วยเวลา J/นาที45120200
แรงส่งกลับของสปริง N889.8
มุมเบี่ยงเบน1° หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ℃0 ถึง 60
รายการรหัสรุ่น
KSHJ12 × 6-01
(พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)
KSHJ12 × 6-02
(พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)
KSHJ12 × 10-01KSHJ12 × 10-02KSHJ14 × 8-01
(พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)
KSHJ14 × 8-02
(พร้อมหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม)
ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสูงสุด J32653.25
ระยะดูดซับแรงกระแทก มม.6108
ความเร็วในการชนสูงสุด m/s1121
ความถี่ในการทำงานสูงสุด รอบ/นาที60
ความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกสูงสุดต่อหน่วยเวลา J/นาที80220100
แรงส่งกลับของสปริง N87.612.5
มุมเบี่ยงเบน1° หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ℃0 ถึง 60

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รหัสรุ่นสัญลักษณ์
ABCDEFGHJLNRST
KSHJ8 × 4 (C) - 01, - 02374332.2M8 × 0.7521011.52.5424256.5
KSHJ8 × 4 (C) - 11, - 12374332.2M8 × 1.031011.52.5424256.5
KSHJ10 × 6 (C) - 01, - 02486422M10 × 131213.93535688
KSHJ12 × 6 (C) - 01, - 02486422M12 × 141416.2363581010
KSHJ14 × 8 (C) - 01, - 02618532M14 x 1.551719.6463711011
KSHJ16 × 8 (C) - 01, - 02618533M16 x 1.571921.9464711011
KSHJ20 × 10 (C) - 01, - 026910593M20 × 1.582427.7564841515

 

 

แรงกระแทกจะแตกต่างกันตามโครงสร้างของออริฟิส

ออริฟิสเดี่ยว

ออริฟิสเดี่ยว
แม้ว่าก้านลูกสูบจะขยับขึ้นลง แต่ค่าแรงกระแทกจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของระยะเคลื่อนที่ เนื่องจากออริฟิสถูกยึดอยู่ในตำแหน่งเดียว

ออริฟิสหลายแผ่น

ออริฟิสหลายแผ่น
ด้วยการค่อยๆ บีบออริฟิส ทำให้ออริฟิสมีความนุ่มนวลในตอนแรก และจึงค่อย ๆ เพิ่มแรงต้านที่มากขึ้นตามเวลา แต่เนื่องจากค่าแรงกระแทกจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ส่งผ่านช่องออริฟิส จึงทำให้เกิดคลื่นในการดูดซับแรงกระแทก

ออริฟิสเชิงเส้น

ออริฟิสเชิงเส้น
เนื่องจากออริฟิสแคบลงแบบไม่แบ่งเป็นขั้น จึงสามารถรับแรงกระแทกได้อย่างนิ่มนวล

ปรัชญาการพัฒนาของเรา

 

สินค้าชิ้นนี้พัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการทดสอบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยผสมผสานความชำนาญในการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่เราได้สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานนับแต่วันก่อตั้ง

รหัสสินค้า
KSHJ8X8C-02-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรคการดูดซึม
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความสามารถในการดูดซับสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
ปลาย ฝาครอบ/ ยางกันกระแทก พิทช์ น็อต สต๊อปเปอร์ การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 2,740.83

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 15 วัน -8-82[ทองเหลือง] ทองแดงผสม2518.690160มีจำหน่าย0.75มีนัทสต๊อปเปอร์ไม่มีตัวยึดสำหรับติดตั้ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่องหลัก/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.1 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค โช้คซับแรงกระแทกออริฟิสขนาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KSHJ8X8C-02-S ในชุด โช้คกันกระแทกอุปกรณ์เสริมซีรีส์ KSHJ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KSHJ10X10C-01
KSHJ10X10C-01-S
KSHJ10X10C-02
KSHJ8X8C-11
KSHJ8X8C-11-2
KSHJ8X8C-11-S-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสโตรคการดูดซึม
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความสามารถในการดูดซับสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
รอบการทำงานสูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
ปลาย ฝาครอบ/ ยางกันกระแทก พิทช์ น็อต สต๊อปเปอร์ การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 1,971.67

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10M10103[ทองเหลือง] ทองแดงผสม1688901120มีจำหน่าย1ไม่มีนัทสต๊อปเปอร์ไม่มีตัวยึดสำหรับติดตั้ง

฿ 2,101.67

1 ชิ้น 18 วัน -10-103[ทองเหลือง] ทองแดงผสม1688901120มีจำหน่าย1มีนัทสต๊อปเปอร์ไม่มีตัวยึดสำหรับติดตั้ง

฿ 2,405.00

1 ชิ้น 15 วัน -10M10103[ทองเหลือง] ทองแดงผสม2688901120มีจำหน่าย1ไม่มีนัทสต๊อปเปอร์ไม่มีตัวยึดสำหรับติดตั้ง

฿ 1,790.81

1 ชิ้น 16 วัน -8M882[ทองเหลือง] ทองแดงผสม1518.690160มีจำหน่าย1ไม่มีนัทสต๊อปเปอร์ไม่มีตัวยึดสำหรับติดตั้ง

฿ 2,405.00

1 ชิ้น 26 วัน -8M882[ทองเหลือง] ทองแดงผสม1518.690160มีจำหน่าย1ไม่มีนัทสต๊อปเปอร์พร้อมตัวยึดสำหรับติดตั้งด้านข้าง (ชนิดติดตั้งด้านข้าง)

฿ 2,535.00

1 ชิ้น 19 วัน -8-82[ทองเหลือง] ทองแดงผสม1518.690160มีจำหน่าย1มีนัทสต๊อปเปอร์ติดตั้งด้านข้าง (ชนิดติดตั้งด้านข้าง)