(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนด้านนอก หมุนบนราง โดยใช้ รางโรเลอร์ ที่มีสตัด แทนที่แหวนด้านใน การใช้งานคล้ายกับลูกกลิ้งแคมฟอลโลเวอร์ ใช้สำหรับตลับลูกปืนเยื้องศูนย์ ไกลด์โรลเลอร์ ตลับลูกปืนสำหรับกระเดื่องวาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
KRVT19LL/3AS |
KRVT35LL/3AS |
KRVT35XLL/3AS |
KRVT40LL/3AS |
KRVT52LL/3AS |
KRVT52XLL/3AS |
KRVT62LL |
KRVT72LL/3AS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | วิธีการขัน | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | ขนาดมาตรฐาน | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | แหวน ด้านใน | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ของ สตัด (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 11 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | M8×1.25 | 8 | - | ไม่ | - | - | - | 11.7 | 10000 | มีจำหน่าย | 8 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | M16×1.5 | 16 | - | ไม่ | - | - | - | 34 | 5500 | มีจำหน่าย | 16 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 18 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | M16×1.5 | 16 | - | ไม่ | - | - | - | 34 | 5500 | มีจำหน่าย | 16 | ||
฿ 1,944.62 ฿ 1,103.57 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 20 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | M18×1.5 | 18 | - | ไม่ | - | - | - | 42 | 4500 | มีจำหน่าย | 18 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | M20×1.5 | 20 | - | ไม่ | - | - | - | 61 | 4000 | มีจำหน่าย | 20 | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 52 | 24 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | - | M20×1.5 | 20 | - | ไม่ | - | - | - | 61 | 4000 | มีจำหน่าย | 20 | ||
฿ 100.00 | CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 62 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | M24×1.5 | 24 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | 39.5 | 98.5 | 3300 | มีซีล | - | ||
฿ 100.00 | NEEDLE ROLLER CAGE BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 72 | 29 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | M24×1.5 | 24 | - | ไม่ | - | - | - | 98.5 | 3300 | มีจำหน่าย | 24 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | เพลา | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง