(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ฟูลโรลเลอร์ รุ่น KRV จาก NTN
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 90 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 3 mm ถึง 30 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 7 mm ถึง 35 mm
- เหมาะกับการบรรทุกสูง
- ความเร็วในการวิ่งต่ำกว่าประเภทCage
- ช่วงเวลาการเติมจาระบีต้องสั้นลงเนื่องจากปริมาณจาระบีภายในมีน้อย
รหัสสินค้า |
---|
KRV22LLH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | วิธีการขัน | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | ขนาดมาตรฐาน | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | แหวน ด้านใน | ขนาดมิติของสกรูสตัด (รายละเอียด) (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ของ สตัด (φ) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,007.90 | NTN CAM FOLLOWERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | มีซีล | - | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน | เพลา | มี |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KRV22LLH ในชุด ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด KRV
รหัสสินค้า |
---|
KRV13H/3AS |
KRV13LLH |
KRV13XH |
KRV22XH |
KRV22XLLH |
KRV26LL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้างของ โรเลอร์ B (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | วิธีการขัน | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D (มิลลิเมตร) | ขนาดมาตรฐาน | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | แหวน ด้านใน | ขนาดมิติของสกรูสตัด (รายละเอียด) (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต (รอบต่อนาที) | ซีล | เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ของ สตัด (φ) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 832.50 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | - | M5×0.8 | 5 | - | ไม่ | - | - | - | - | 5.55 | 17000 | ไม่มี | 5 | - | ||
฿ 1,077.08 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกลม | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M5×0.8 | 5 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 4.5 | 5.35 | 17000 | มีซีล | - | - | ||
฿ 916.67 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 13 | 9 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | M5×0.8 | 5 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | - | 4.5 | 5.35 | 17000 | - | - | - | ||
฿ 707.08 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | - | - | - | ||
฿ 828.66 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | มีรูหกเหลี่ยม หัว | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | มีซีล | - | - | ||
฿ 1,035.82 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | 12 | วงแหวนนอก ทรงกลม | พร้อมร่องขับ | - | 10 | [ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก | - | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | ไม่ | M10×1.25 | 8.2 | 14 | 8500 | มีซีล | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง