1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด KRV (รหัสสินค้า)

CAM FOLLOWERS

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด KRV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ฟูลโรลเลอร์ รุ่น KRV จาก NTN
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10 mm ถึง 90 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของโรลเลอร์ สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 3 mm ถึง 30 mm
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 7 mm ถึง 35 mm
- เหมาะกับการบรรทุกสูง
- ความเร็วในการวิ่งต่ำกว่าประเภทCage
- ช่วงเวลาการเติมจาระบีต้องสั้นลงเนื่องจากปริมาณจาระบีภายในมีน้อย

รหัสสินค้า
KRV13LLH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ความกว้างของ โรเลอร์ B
(มิลลิเมตร)
ชนิดลูกกลิ้ง วิธีการขัน สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D
(มิลลิเมตร)
ขนาดมาตรฐาน เคลือบฉนวน โรเลอร์ วิธีการแนะนำ โรเลอร์ แหวน ด้านใน ขนาดมิติของสกรูสตัด (รายละเอียด)
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(กิโลนิวตัน)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(กิโลนิวตัน)
อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต
(รอบต่อนาที)
ซีล เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ของ สตัด
(φ)
รหัสของทรัสโก้

฿ 1,077.08

CAM FOLLOWERS 1 ชิ้น 6 วัน 10139วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยม หัวM5×0.85[ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก-รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็มไม่-4.55.3517000มีซีล--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ประเภท ลูกเบี้ยว มาตรฐาน เพลา มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KRV13LLH ในชุด ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด KRV

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KRV12H
KRV12LLH
KRV13H/3AS
KRV13XH
KRV13XLLH
KRV16LLH
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D
(Ø)
ความกว้างของ โรเลอร์ B
(มิลลิเมตร)
ชนิดลูกกลิ้ง วิธีการขัน สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว D
(มิลลิเมตร)
ขนาดมาตรฐาน เคลือบฉนวน โรเลอร์ วิธีการแนะนำ โรเลอร์ แหวน ด้านใน ขนาดมิติของสกรูสตัด (รายละเอียด)
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(กิโลนิวตัน)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(กิโลนิวตัน)
อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต
(รอบต่อนาที)
ซีล เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 ของ สตัด
(φ)
รหัสของทรัสโก้

฿ 100.00

1 ชิ้น ขอราคา 10128วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยม หัวM4×0.74[ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก-รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็มไม่-3.53.820000---

฿ 1,070.23

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10128วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยม หัวM4×0.74[ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก-รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็มไม่-3.53.820000มีซีล--

฿ 832.50

1 ชิ้น 8 วัน 10139วงแหวนนอก ทรงกลม-M5×0.85-ไม่----5.5517000ไม่มี5-

฿ 916.67

1 ชิ้น ขอราคา 10139วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยม หัวM5×0.85[ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก-รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็มไม่-4.55.3517000---

฿ 1,077.08

1 ชิ้น 3 วัน 10139วงแหวนนอก ทรงกระบอกมีรูหกเหลี่ยม หัวM5×0.85[ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก-รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็มไม่-4.55.3517000มีซีล--

฿ 892.18

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101611วงแหวนนอก ทรงกลมมีรูหกเหลี่ยม หัวM6×16[ระบบ เมตริก] ระบบเมตริก-รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็มไม่-6.59.3513000มีซีล--