1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด CRV

NTN COMEFOLORE

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด CRV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนด้านนอก หมุนบนราง โดยใช้ รางโรเลอร์ ที่มีสตัด แทนที่แหวนด้านใน การใช้งานคล้ายกับลูกกลิ้งแคมฟอลโลเวอร์ ใช้สำหรับตลับลูกปืนเยื้องศูนย์ ไกลด์โรลเลอร์ ตลับลูกปืนสำหรับกระเดื่องวาล์ว

รหัสสินค้า
CRV18XLL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 100.00

NTN COMEFOLORE 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D(Ø) 28.575(1 1/8) หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว ความกว้างของ โรเลอร์ B(มิลลิเมตร) 17.6
ชนิดลูกกลิ้ง วงแหวนนอก ทรงกระบอก วิธีการขัน พร้อมร่องขับ สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ)(มิลลิเมตร) M11.112(7/16)
ประเภท ลูกเบี้ยว มาตรฐาน ขนาดมาตรฐาน นิ้ว เพลา มี
วิธีการแนะนำ โรเลอร์ รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม แหวน ด้านใน ไม่ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(กิโลนิวตัน) 11.7
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(กิโลนิวตัน) 18.9 อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต(รอบต่อนาที) 7100 ซีล มีซีล