(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว ตัวเสื้อ มีร่องเลื่อนที่ช่วยให้ตัว ตัวเสื้อ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ทำให้เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องปรับระยะห่างระหว่างเพลา
[คุณสมบัติ]
· Class ความแม่นยำ JIS B 1704: 2521 Class 3
รหัสสินค้า |
---|
UCT209D1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ประเภทปก | ซีล | วิธีการ การหล่อลื่น | คุณสมบัติอุณหภูมิ | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | ลักษณะทนความร้อน | แรงพลวัตประเมิน cr (N) | สเปค | รหัสของทรัสโก้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,315.00 | TAKE UP UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 117 | 32500 | 20400 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 32500 | - | 214-4085 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืน Take-up ประเภท | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UCT209D1 ในชุด ชุดตลับลูกปืนเหล็กหล่อปรับเลื่อนได้
รหัสสินค้า |
---|
C-UCT207D1 |
C-UCT209D1 |
C-UCT210 |
UCT209D1LLJ |
UCT209HT2D1 |
UCT210 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ประเภทปก | ซีล | วิธีการ การหล่อลื่น | คุณสมบัติอุณหภูมิ | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | ลักษณะทนความร้อน | แรงพลวัตประเมิน cr (N) | สเปค | รหัสของทรัสโก้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,301.25 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 102 | 25700 | 15300 | - | ฝาเหล็กหล่อ | พร้อมซีลยางคู่ | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 25700 | - | - | ||
฿ 2,883.75 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 117 | 32500 | 20400 | - | ฝาเหล็กหล่อ | พร้อมซีลยางคู่ | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 32500 | - | - | ||
฿ 3,266.67 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 117 | 35000 | 23200 | - | ฝาเหล็กหล่อ | พร้อมซีลยางคู่ | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 35000 | - | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 117 | 32500 | 20400 | - | ไม่มี | พร้อมซีล 3 ชั้น | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 32500 | - | - | ||
฿ 100.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 117 | 32500 | 20400 | 耐熱性 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | - | - | 32500 | - | - | ||
฿ 2,262.08 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 117 | 35000 | 23200 | - | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 35000 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง