(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว ตัวเสื้อ มีร่องเลื่อนที่ช่วยให้ตัว ตัวเสื้อ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ทำให้เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องปรับระยะห่างระหว่างเพลา
[คุณสมบัติ]
· Class ความแม่นยำ JIS B 1704: 2521 Class 3
รหัสสินค้า |
---|
CM-UCT308D1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ประเภทปก | ซีล | วิธีการ การหล่อลื่น | คุณสมบัติอุณหภูมิ | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | ลักษณะทนความร้อน | แรงพลวัตประเมิน cr (N) | สเปค | รหัสของทรัสโก้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TAKE UP UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 124 | 40500 | 24000 | - | ฝาครอบเหล็กหล่อชั้นเดียว ชนิดปิด | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 40500 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืน Take-up ประเภท | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง