(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว ตัวเสื้อ มีร่องเลื่อนที่ช่วยให้ตัว ตัวเสื้อ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ทำให้เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องปรับระยะห่างระหว่างเพลา
[คุณสมบัติ]
· Class ความแม่นยำ JIS B 1704: 2521 Class 3
รหัสสินค้า |
---|
UCT210D1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ประเภทปก | ซีล | วิธีการ การหล่อลื่น | คุณสมบัติอุณหภูมิ | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | ลักษณะทนความร้อน | แรงพลวัตประเมิน cr (N) | สเปค | รหัสของทรัสโก้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,884.45 ฿ 955.79 | NTN TAKE UP UNITS (CAST IRON) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 117 | 35000 | 23200 | - | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 35000 | - | 214-4093 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืน Take-up ประเภท | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UCT210D1 ในชุด ชุดตลับลูกปืนเหล็กหล่อปรับเลื่อนได้
รหัสสินค้า |
---|
C-UCT207D1 |
C-UCT209D1 |
C-UCT210 |
UCT210HT2D1 |
UCT211 |
UCT211-30D1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ประเภทปก | ซีล | วิธีการ การหล่อลื่น | คุณสมบัติอุณหภูมิ | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | ลักษณะทนความร้อน | แรงพลวัตประเมิน cr (N) | สเปค | รหัสของทรัสโก้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,301.25 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 102 | 25700 | 15300 | - | ฝาเหล็กหล่อ | พร้อมซีลยางคู่ | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 25700 | - | - | ||
฿ 2,883.75 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 117 | 32500 | 20400 | - | ฝาเหล็กหล่อ | พร้อมซีลยางคู่ | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 32500 | - | - | ||
฿ 3,266.67 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 117 | 35000 | 23200 | - | ฝาเหล็กหล่อ | พร้อมซีลยางคู่ | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | - | 35000 | - | - | ||
฿ 2,866.70 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 50 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 117 | 35000 | 23200 | 耐熱性 | ไม่มี | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | สำหรับทนความร้อน | - | - | 35000 | - | - | ||
฿ 2,460.42 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 55 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 146 | - | 29200 | - | ไม่มี | มาตรฐาน | ชนิดไม่มีน้ำมัน | มาตรฐาน | - | มาตรฐาน | 64000 | ประเภทปกติ | - | ||
฿ 13,460.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 55 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | สกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอก | เหล็กกล้า | 146 | - | - | - | - | - | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | - | - | มาตรฐาน | 64000 | ประเภท 30D1 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง