1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตลับลูกปืนเหล็กหล่อปรับเลื่อนได้ (รหัสสินค้า)

ชุดตลับลูกปืนเหล็กหล่อปรับเลื่อนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

ตัว ตัวเสื้อ มีร่องเลื่อนที่ช่วยให้ตัว ตัวเสื้อ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ทำให้เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ต้องปรับระยะห่างระหว่างเพลา
[คุณสมบัติ]
· Class ความแม่นยำ JIS B 1704: 2521 Class 3

คุณสมบัติ

● ตัวเสื้อตลับลูกปืนมีร่องเลื่อน และตัวเรือน ตัวเสื้อตลับลูกปืน มีโครงสร้างที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระดังนั้นจึงใช้สำหรับงานที่จำเป็นต้องปรับระยะห่างระหว่างเพลาและจะไม่เป็นอุปสรรคแม้ขณะเพลากำลังหมุน

การใช้

● ไปที่เฟืองโซ่เพลาและอื่น ๆ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
●ชุดน้ำมันหล่อลื่น ตลับลูกปืน Take-up 
● ชนิดสกรู ล็อค 
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -15 ถึง 100 °C

วัสดุ

●แบริ่ง: แบริ่งเหล็กโครเมียมคาร์บอนสูง 
●ตัวเสื้อตลับลูกปืน: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
UCT208-108D1
UCT208D1SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
วัสดุ ตัวเครื่อง รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ องค์ประกอบ การรีด ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ประเภทปก ซีล วิธีการ การหล่อลื่น คุณสมบัติอุณหภูมิ หมายเลขที่ ขนาดเกลียว ลักษณะทนความร้อน แรงพลวัตประเมิน cr
(N)
สเปค รหัสของทรัสโก้

฿ 1,246.67

TAKE UP UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น 2 วัน 1040[เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อสกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอกเหล็กกล้า1142910017800-ไม่มีไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐานUCT208-108-29100--

฿ 1,246.67

฿ 880.77

TAKE UP UNITS (CAST IRON) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040[เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อสกรูตัวหนอน รู ชุด ทรงกระบอกเหล็กกล้า1142910017800-ไม่มีไม่มีประเภทการจ่ายน้ำมันมาตรฐาน--29100-214-4077

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท ตลับลูกปืน Take-up ประเภท กระบวนการเตรียมผิว ไม่