1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดตุ๊กตาพลัมเมอร์บล๊อค (รหัสสินค้า)

NTN UNIT BALL BEARINGS

ชุดตุ๊กตาพลัมเมอร์บล๊อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

บล็อกพลัมเมอร์นี้เป็นกล่องแบริ่งสำหรับตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกลมอัตโนมัติหรือตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ กระบวนการซีล ได้โดยการใส่ เฟลท์ ซีล ซีล ยาง หรือซีลเขาวงกต และสามารถหล่อลื่นด้วย จาระบี หรือ น้ำมัน ได้

ดรออิ้ง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค 1
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค 2

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

  • แบบหล่อ ผ่าครึ่ง
  • รุ่นมาตรฐาน
  • สารหล่อลื่น: จาระบี
  • มีซีล: ยางซีล

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค 1

[หมายเหตุ]

  • 1. SN524 ขึ้นไปมาพร้อมกับ โบลท์ สำหรับยกของ
  • 2.
    ขนาดของปลั๊กเติม น้ำมัน และ อุปกรณ์ระบายน้ำ ถ่าย น้ำมัน
    · SN506 ถึง SN520:PT1/8
    · SN522 ถึง SN532:PT1/4
  • 3. มิติ × ระบุ ค่า ที่ศูนย์กลางของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เบี่ยงเบนจากศูนย์กลางของ ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค อร์ ซึ่งเท่ากับ 1/2 ของ มิติ ความกว้างของ ล้อ การวางตำแหน่ง
ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน 2

[หมายเหตุ]

  • 1.
    ขนาดของปลั๊กเติม น้ำมัน และ อุปกรณ์ระบายน้ำ ถ่าย น้ำมัน
    · SN606 ถึง SN617:PT1/8
  • 2. มิติ × ระบุ ค่า ที่ศูนย์กลางของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เบี่ยงเบนจากศูนย์กลางของ ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค อร์ ซึ่งเท่ากับ 1/2 ของ มิติ ความกว้างของ ล้อ การวางตำแหน่ง

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

เป็น รูปแบบ ทั่วไปที่ระบุใน JIS, ISO และ DIN และใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากล

รหัสสินค้า
SNZ310L1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
วัสดุ ตัวเครื่อง รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ประเภทปก ซีล วิธีการ การหล่อลื่น คุณสมบัติอุณหภูมิ หมายเลขที่ ขนาดเกลียว การหล่อลื่น สเปค

฿ 100.00

NTN UNIT BALL BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 1050[เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อรูเรียวแบบหล่อ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน70ฝาครอบเหล็กหล่อชั้นเดียว ชนิดปิดไม่มีชนิดไม่มีน้ำมันมาตรฐานSNZ310มาพร้อม หัวอัดจาระบี มาตรฐาน และ อุปกรณ์ระบายน้ำ น้ำมัน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ตลับลูกปืน ประเภท ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ตัดเป็นสอง
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่