(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บล็อกพลัมเมอร์นี้เป็นกล่องแบริ่งสำหรับตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกลมอัตโนมัติหรือตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ กระบวนการซีล ได้โดยการใส่ เฟลท์ ซีล ซีล ยาง หรือซีลเขาวงกต และสามารถหล่อลื่นด้วย จาระบี หรือ น้ำมัน ได้
[หมายเหตุ]
[หมายเหตุ]
เป็น รูปแบบ ทั่วไปที่ระบุใน JIS, ISO และ DIN และใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากล
รหัสสินค้า |
---|
SNZ314L5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | วัสดุ ตัวเครื่อง | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ประเภทปก | ซีล | วิธีการ การหล่อลื่น | คุณสมบัติอุณหภูมิ | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | การหล่อลื่น | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTN UNIT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 70 | [เหล็กหล่อ] เหล็กหล่อ | รูเรียว | แบบหล่อ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | 95 | ฝาครอบเหล็กหล่อชั้นเดียว ชนิดปิด | ไม่มี | ประเภทการจ่ายน้ำมัน | มาตรฐาน | SNZ314 | มาพร้อมจุกอุด น้ำมัน มาตรฐาน และ อุปกรณ์ระบายน้ำ ถ่าย น้ำมัน | - |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค | ตัดเป็นสอง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง