1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ปรับแนวได้เอง (แถวคู่) (รหัสสินค้า)

SELF ALIGNING BALL BEARINGS

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ปรับแนวได้เอง (แถวคู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง มีการแข่งขันภายในที่มี รางครอบสายไฟ สองแถว การแข่งขันด้านนอกที่มี รางครอบสายไฟ ทรงกลม และองค์ประกอบ การรีด รูปทรงกระบอก
[คุณสมบัติ]
· ศูนย์กลาง รางครอบสายไฟ ของการแข่งขันรอบนอกตรงกับศูนย์กลางของ ตลับลูกปืน/รองลื่น มี คุณสมบัติ ปรับแนวได้เอง
· สามารถทำงานได้แม้จะมีการเอียงของการแข่งขันภายในและการแข่งขันภายนอกที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการติดตั้งไปยังตัว ตัวเสื้อ หรือ ระยะโก่ง ของ เพลา
[การใช้งาน]
· บริเวณที่ยากต่อการตั้งศูนย์ เพลา และตัว ตัวเสื้อ
· เช่น เพลา ส่งกำลังและพื้นที่อื่น ๆ ที่มีแนวโน้มที่จะ ระยะโก่ง ของ เพลา
· ที่ซึ่งสามารถรับ ตามแนวแกน ได้มาก
· อุปกรณ์ เหล็กกล้า เครื่องจักรผลิต กระดาษ เครื่องจักรทำเหมือง ฯลฯ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่รับแรงใน ตลับลูกปืนเรเดียล โหลด ตามแนวแกน ในทั้งสองทิศทาง และโหลดรวมกัน

คุณสมบัติ

● แรงตามแนวรัศมีและแรงตามแนวแกนในทั้งสองทิศทาง ซึ่งมีความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักแบบผสมได้มากขึ้น

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ซีล: ไม่มี
●เกรดความแม่นยำ: เกรด JIS B 1514 0
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -25 ถึง 120 °C

วัสดุ

● ตลับลูกปืนเหล็กชุบโครเมียม
รหัสสินค้า
22322EMD1C3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง ทิศทางการโหลด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ขนาดมาตรฐาน สเปค/สิ่งแวดล้อม วัสดุในส่วนที่หมุน ประเภท วงแหวนนอก ประเภทรีเทนเนอร์ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน รูเพลา ประเภทของการลบ momi สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สเปค สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ
(รอบต่อนาที)
ชุด ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
(°C)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 100.00

SELF ALIGNING BALL BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10โรเลอร์ ปรับแนวได้ตลับลูกปืนเรเดียล11024080เหล็กกล้าสองแถวระบบ เมตริกมาตรฐานเหล็กกล้าแบนยึดด้วยกรงโลหะ745000มีรูน้ำมัน, ร่องน้ำมันC3รูทรงกระบอก----1700ULTAGE ประเภท EM----

กำลังโหลด …

  1. 1