(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึกที่มีร่องคันศรลึกบนรางของวงแหวนทั้งด้านในและด้านนอก
[คุณสมบัติ]
· สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ในทั้งสองทิศทาง หรือ โหลดไฟฟ้า แบบรวมที่รวมกันได้
· เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
· ชนิดเปิด ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบซีลพร้อม จาระบี (ทั้งตลับลูกปืนแบบซีลหรือแบบ ชนิดมีชิลด์ ทั้งคู่ ) ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน แหวนล็อค ฯลฯ ก็มีให้เช่นกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่หมุนด้วยความเร็วสูงด้วยแรง แรงบิด เสียดสีต่ำ และสำหรับการใช้งานทั้งหมดที่ต้องการ เสียงรบกวนต่ำ ต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
6004LB |
6004LLB |
6004LLB/LP03 |
6004LLBC3 |
6004LLBC3/5K |
6004LLBCM |
6004LLBCM/5K |
6004LLU |
6004LLUC3 |
6004LLUC3/5K |
6004LLUCM |
6004LLUCM/5K |
6004LU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภท วงแหวนนอก | ความละเอียดแม่นยำ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | สเปค/สิ่งแวดล้อม | ทิศทางการโหลด | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | ประเภทรีเทนเนอร์ | ประเภท | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | ปริมาณ | มวล (ก.) | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด | สัญลักษณ์ ความแม่นยำ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์ จาระบี | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน / พรีโหลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.00 ฿ 115.85 | NTN DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 21000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LB | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 116.67 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | 213-7518 | - | - | LLB | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 205.46 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | - | /LP03 | - | ||
฿ 189.37 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
฿ 185.79 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LLB | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
฿ 190.96 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
฿ 191.10 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 18000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LLB | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
฿ 184.52 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 11000 | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | 213-7500 | - | - | LLU | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 116.67 | NTN DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 11000 | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
฿ 174.58 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 11000 | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LLU | C3 | - | - | - | - | /5K | C3 | ||
฿ 191.10 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 11000 | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | - | CM | ||
฿ 191.10 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 11000 | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LLU | CM | - | - | - | - | /5K | CM | ||
฿ 258.85 | NTN DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ยาง ปิดผนึก | แบน | เกรด 0 | 20 | 42 | 12 | 7900 | 11000 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | LU | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง