1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึก (รหัสสินค้า)

DEEP GROOVE BALL BEARINGS

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ตัวอักษร พั้นช์ บน ตลับลูกปืน ต่างๆ อาจรวมถึงหมายเลข อุปกรณ์ควบคุม ของผู้ผลิต
    มีความเป็นไปได้ที่ สลักตัวอักษร ของ ผลิตภัณฑ์ และ รุ่น การซื้อไม่ตรงกัน ดังนั้นเมื่อทำการสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตต่อไปนี้ก่อนทำการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึกที่มีร่องคันศรลึกบนรางของวงแหวนทั้งด้านในและด้านนอก
[คุณสมบัติ]
· สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ในทั้งสองทิศทาง หรือ โหลดไฟฟ้า แบบรวมที่รวมกันได้
· เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
· ชนิดเปิด ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบซีลพร้อม จาระบี (ทั้งตลับลูกปืนแบบซีลหรือแบบ ชนิดมีชิลด์ ทั้งคู่ ) ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน แหวนล็อค ฯลฯ ก็มีให้เช่นกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่หมุนด้วยความเร็วสูงด้วยแรง แรงบิด เสียดสีต่ำ และสำหรับการใช้งานทั้งหมดที่ต้องการ เสียงรบกวนต่ำ ต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ

สเปค

●เกรดความแม่นยำ: เกรด JIS B 1514 0

วัสดุ

● ตลับลูกปืนเหล็กชุบโครเมียม
รหัสสินค้า
6202ZZNR/2AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง วัสดุของวงแหวนภายในและนอก ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก ความละเอียดแม่นยำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
สเปค/สิ่งแวดล้อม ทิศทางการโหลด จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ขนาดมาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน ประเภทรีเทนเนอร์ ประเภท JAN Code รหัสการสั่งซื้อ ปริมาณ มวล
(ก.)
ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด สัญลักษณ์ ความแม่นยำ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น สัญลักษณ์ จาระบี สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน / พรีโหลด

฿ 160.63

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ลูกบอลเหล็กกล้ามีสองชิลด์พร้อมร่องแหวนยึดเกรด 0153511775019000มาตรฐานตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึงแถวเดียวระบบ เมตริกเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะซีรี่ 16 ** / 6 ***----ZZ----NR/2AS-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6202ZZNR/2AS ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
16003
16004
16005
6202ZZP5/2AS
6203
6203C3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง วัสดุของวงแหวนภายในและนอก ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก ความละเอียดแม่นยำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
สเปค/สิ่งแวดล้อม ทิศทางการโหลด จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ขนาดมาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน ประเภทรีเทนเนอร์ ประเภท JAN Code รหัสการสั่งซื้อ ปริมาณ มวล
(ก.)
ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด สัญลักษณ์ ความแม่นยำ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น สัญลักษณ์ จาระบี สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน / พรีโหลด

฿ 151.22

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ลูกบอลเหล็กกล้าประเภทเปิดแบนเกรด 017358680020000มาตรฐานแรงดึง / ตลับลูกปืนเรเดียลแถวเดียวระบบ เมตริกเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะซีรี่ 16 ** / 6 ***-224-7925----------

฿ 195.40

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ลูกบอลเหล็กกล้าประเภทเปิดแบนเกรด 020428790018000มาตรฐานแรงดึง / ตลับลูกปืนเรเดียลแถวเดียวระบบ เมตริกเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะซีรี่ 16 ** / 6 ***-224-7933----------

฿ 184.21

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ลูกบอลเหล็กกล้าประเภทเปิดแบนเกรด 025478835015000มาตรฐานแรงดึง / ตลับลูกปืนเรเดียลแถวเดียวระบบ เมตริกเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะซีรี่ 16 ** / 6 ***-224-7941----------

฿ 363.75

1 ชิ้น 6 วัน 10ลูกบอลเหล็กกล้ามีสองชิลด์แบนเกรด 5153511775019000มาตรฐานแรงดึง / ตลับลูกปืนเรเดียลแถวเดียวระบบ เมตริกเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะซีรี่ 16 ** / 6 ***----ZZ-P5---/2AS-

฿ 151.90

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ลูกบอลเหล็กกล้าประเภทเปิดแบนเกรด 0174012960018000มาตรฐานแรงดึง / ตลับลูกปืนเรเดียลแถวเดียวระบบ เมตริกเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะซีรี่ 16 ** / 6 ***-213-8280----------

฿ 80.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ลูกบอลเหล็กกล้าประเภทเปิดแบนเกรด 0174012960018000มาตรฐานแรงดึง / ตลับลูกปืนเรเดียลแถวเดียวระบบ เมตริกเหล็กกล้ายึดด้วยแผ่นโลหะซีรี่ 16 ** / 6 ***-----C3-----C3