(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึกที่มีร่องคันศรลึกบนรางของวงแหวนทั้งด้านในและด้านนอก
[คุณสมบัติ]
· สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ในทั้งสองทิศทาง หรือ โหลดไฟฟ้า แบบรวมที่รวมกันได้
· เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
· ชนิดเปิด ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบซีลพร้อม จาระบี (ทั้งตลับลูกปืนแบบซีลหรือแบบ ชนิดมีชิลด์ ทั้งคู่ ) ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน แหวนล็อค ฯลฯ ก็มีให้เช่นกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่หมุนด้วยความเร็วสูงด้วยแรง แรงบิด เสียดสีต่ำ และสำหรับการใช้งานทั้งหมดที่ต้องการ เสียงรบกวนต่ำ ต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
6022C3 |
6022CM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภท วงแหวนนอก | ความละเอียดแม่นยำ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | สเปค/สิ่งแวดล้อม | ทิศทางการโหลด | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | ประเภทรีเทนเนอร์ | ประเภท | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | ปริมาณ | มวล (ก.) | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด | สัญลักษณ์ ความแม่นยำ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์ จาระบี | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน / พรีโหลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,959.58 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 110 | 170 | 28 | 82000 | 3800 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
฿ 3,959.58 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ลูกบอล | เหล็กกล้า | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 0 | 110 | 170 | 28 | 82000 | 3800 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | - | CM | - | - | - | - | - | CM |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง