(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุมที่สามารถรับภาระใน ตามแนวแกน (ทิศทาง ตามแนวแกน ) ได้ใน โหลดไฟฟ้า ที่กำหนด
[คุณสมบัติ]
· แบบตรง ที่เชื่อม หน้าสัมผัส ระหว่างลูกบอลกับวงแหวนด้านในและวงแหวนรอบนอกมี มุม ที่สัมพันธ์กับทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล
· สามารถใช้ โหลดไฟฟ้า แนว ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ทิศทางเดียวได้
· เมื่อแรงใน ตลับลูกปืนเรเดียล กระทำการ โหลดไฟฟ้า ขององค์ประกอบ ตามแนวแกน จะถูกสร้างขึ้น ดังนั้นโดยทั่วไปจะใช้ 2 แบบหันเข้าหากัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องมือกล กลไก ฟีดสกรู ชุดจับยึดปลายเพลาของบอลสกรู ฯลฯ
การติด ดรออิ้งบอกขนาด
การติด ดรออิ้งบอกขนาด
ตลับลูกปืนเม็ดกลม เป็นตลับ ตลับลูกปืน แบบแยกส่วนไม่ได้ และ แบบตรง ที่เชื่อมต่อ หน้าสัมผัส ระหว่างลูกบอลกับวงแหวนด้านในและวงแหวนนอกจะมี มุม ที่แน่นอน (มุม หน้าสัมผัส) ตามทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล (ดูรูปที่ 1) สัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส และ มุม หน้าสัมผัส แสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 1
สามารถใช้ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ทิศทางเดียวได้ นอกจากนี้ เมื่อ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล กระทำ แรงของส่วนประกอบ ตามแนวแกน จะถูกสร้างขึ้น ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วจะใช้สองตัวหันเข้าหากัน โต๊ะวางชิ้นงาน 2 แสดง ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุม ,
โต๊ะวางชิ้นงาน 3 แสดง ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุมแบบผสม สำหรับ ตลับลูกปืน ที่มี มุม หน้าสัมผัส 15° และ ความแม่นยำ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น Class JIS 5 หรือสูงกว่า โปรดดู ตลับลูกปืน/รองลื่น การรีด ที่ งานละเอียด (CAT. หมายเลข 2260/J).
ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุม
มุม หน้าสัมผัส | 15° | 30° | 40° |
---|---|---|---|
สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | C | A1) | B |
*1) ละเว้นสัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส A
การจัดหมวดหมู่ | คุณสมบัติ |
---|---|
รุ่นมาตรฐาน | · ชุด ตลับลูกปืน/รองลื่น ประกอบด้วย 79, 70, 72, 72B, 73 และ 73B · เหล็กฉาก หน้าสัมผัส คือ 30° และ 40° (พร้อม B) · ประเภทตัวยึด มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับหมายเลข รุ่น ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น (โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 4) |
ชนิดใช้งานร่วมกัน | คุณสมบัติ |
---|---|
กลับรวมกัน (DB) | · สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ได้ทั้งสองทิศทาง · เนื่องจากระยะห่าง l ระหว่างจุดทำงานของ ตลับลูกปืน/รองลื่น มีขนาดใหญ่ ความสามารถใน โหลดไฟฟ้า รับ พิกัดน้ำหนัก ของโมเมนต์จึงมาก · มุม แบบเอียงได้ ที่อนุญาตมีขนาดเล็ก |
การรวมกันด้านหน้า (DF) | · สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ได้ทั้งสองทิศทาง · ระยะห่าง l ระหว่างจุดทำงานของ ตลับลูกปืน/รองลื่น มีขนาดเล็ก และกำลังรับ พิกัดน้ำหนัก ของโมเมนต์ โหลดไฟฟ้า น้อย · มุม แบบเอียงได้ ที่อนุญาตมีขนาดใหญ่กว่าการรวมด้านหลัง |
การรวมกันแบบขนาน (DT) | · สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ทิศทางเดียว · เนื่องจาก 2 ชิ้นรับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ขนาดใหญ่ได้ |
หมายเหตุ 1. เนื่องจาก ตลับลูกปืน ถูกผลิตขึ้นเป็น คลองเลื่อย เพื่อปรับระยะห่างภายในหรือปริมาณ พรีโหลด ของ ตลับลูกปืน จึงต้องใช้ ตลับลูกปืน ที่มีหมายเลข ผลิตภัณฑ์ เดียวกันร่วมกัน
การจัดหมวดหมู่ | ชุด ตลับลูกปืน/รองลื่น | รีเทนเนอร์ งานขึ้นรูป เรซิ่น | รีเทนเนอ กดอัด | รีเทนเนอ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|
รุ่นมาตรฐาน | 79 70 72 73 72B 73B | 7904 ถึง 7913 7000 ถึง 7024 — — — — | — — 7200 ถึง 7222 7300 ถึง 7322 7200B to 7222B 7300B to 7322B | 7914 ถึง 7960 7026 ถึง 7040 7224 ถึง 7240 7324 ถึง 7340 7224B to 7240B 7324B to 7340B |
หมายเหตุ: ตัวยึด งานขึ้นรูป เรซิ่น ไม่สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงเกิน 120°C เนื่องจากคุณสมบัติของ วัสดุ
รหัสสินค้า |
---|
7010UCDB+20D/GNP5 |
7010UCDB/GMP5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภท วงแหวนนอก | ความละเอียดแม่นยำ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | สเปค/สิ่งแวดล้อม | ทิศทางการโหลด | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม | ประเภทรีเทนเนอร์ | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | ประเภท | รหัสการสั่งซื้อ | สัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส | สัญลักษณ์การรวมกัน | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด | สัญลักษณ์ ความแม่นยำ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (สองแถว) | เหล็กกล้า | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 5 | 50 | 80 | 32 | 38500 | 6800 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | สองแถว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | รวมกันกลับ | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | - | ตลับลูกปืน สำหรับ เพลาหลัก | - | C | DB | /GN | P5 | - | U | ||
฿ 100.00 | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (สองแถว) | เหล็กกล้า | ประเภทเปิด | แบน | เกรด 5 | 50 | 80 | 32 | 38500 | 6800 | มาตรฐาน | ตลับลูกปืนเรเดียล | สองแถว | ระบบ เมตริก | เหล็กกล้า | รวมกันกลับ | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | - | ตลับลูกปืน สำหรับ เพลาหลัก | - | C | DB | /GM | P5 | - | U |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง