1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุม (รหัสสินค้า)

ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS

ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ค่า ในคอลัมน์ "ความกว้าง (มม.)" ของ สเปค ของ ผลิตภัณฑ์ คือ ค่า ของคอลัมน์ เคส แม้ว่าจะเป็นการรวมหลายคอลัมน์ก็ตาม (มิติ แคตตาล็อก B) โปรดทราบว่าความกว้างของชุดค่าผสมหลายแถวจริงเป็นสองเท่าของ มิติ ที่ระบุไว้ (2B)

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุมที่สามารถรับภาระใน ตามแนวแกน (ทิศทาง ตามแนวแกน ) ได้ใน โหลดไฟฟ้า ที่กำหนด
[คุณสมบัติ]
· แบบตรง ที่เชื่อม หน้าสัมผัส ระหว่างลูกบอลกับวงแหวนด้านในและวงแหวนรอบนอกมี มุม ที่สัมพันธ์กับทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล
· สามารถใช้ โหลดไฟฟ้า แนว ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ทิศทางเดียวได้
· เมื่อแรงใน ตลับลูกปืนเรเดียล กระทำการ โหลดไฟฟ้า ขององค์ประกอบ ตามแนวแกน จะถูกสร้างขึ้น ดังนั้นโดยทั่วไปจะใช้ 2 แบบหันเข้าหากัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องมือกล กลไก ฟีดสกรู ชุดจับยึดปลายเพลาของบอลสกรู ฯลฯ

ดรออิ้ง

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

การติด ดรออิ้งบอกขนาด

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

การติด ดรออิ้งบอกขนาด

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

รายละเอียด คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุม
ความเร็วใน อัตราเร็วในการหมุน ใน อัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาต ซึ่งสามารถทำได้ตามสมมติฐานต่อไปนี้
· โดยใช้
ภายใต้สภาวะที่มีการปิดผนึก จาระบี ในปริมาณที่เหมาะสม และความร้อนที่เกิดจากการทำงานที่คุ้นเคยเพียงพอ การระบายความร้อนของ กระบอกสูบ ด้านนอก ฯลฯ จะถูกลบออก
· ใช้กับ พรีโหลด ความดัน คงที่

ชนิด โครงสร้าง และคุณสมบัติของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุม

ตลับลูกปืนเม็ดกลม เป็นตลับ ตลับลูกปืน แบบแยกส่วนไม่ได้ และ แบบตรง ที่เชื่อมต่อ หน้าสัมผัส ระหว่างลูกบอลกับวงแหวนด้านในและวงแหวนนอกจะมี มุม ที่แน่นอน (มุม หน้าสัมผัส) ตามทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล (ดูรูปที่ 1) สัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส และ มุม หน้าสัมผัส แสดงใน โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 1
สามารถใช้ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ทิศทางเดียวได้ นอกจากนี้ เมื่อ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล กระทำ แรงของส่วนประกอบ ตามแนวแกน จะถูกสร้างขึ้น ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วจะใช้สองตัวหันเข้าหากัน โต๊ะวางชิ้นงาน 2 แสดง ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุม ,
โต๊ะวางชิ้นงาน 3 แสดง ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุมแบบผสม สำหรับ ตลับลูกปืน ที่มี มุม หน้าสัมผัส 15° และ ความแม่นยำ ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น Class JIS 5 หรือสูงกว่า โปรดดู ตลับลูกปืน/รองลื่น การรีด ที่ งานละเอียด (CAT. หมายเลข 2260/J).

สเปค ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงมุม02

ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุม

มุม หน้าสัมผัส15° 30° 40°
สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัสA1) B

*1) ละเว้นสัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส A

โต๊ะวางชิ้นงาน 2 การจำแนกประเภทและลักษณะของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

การจัดหมวดหมู่คุณสมบัติ
รุ่นมาตรฐาน· ชุด ตลับลูกปืน/รองลื่น ประกอบด้วย 79, 70, 72, 72B, 73 และ 73B
· เหล็กฉาก หน้าสัมผัส คือ 30° และ 40° (พร้อม B)
· ประเภทตัวยึด มาตรฐาน ขึ้นอยู่กับหมายเลข รุ่น ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น (โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ 4)

โต๊ะวางชิ้นงาน 3 ชนิดผสมและคุณสมบัติของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบผสม

ชนิดใช้งานร่วมกันคุณสมบัติ
กลับรวมกัน
(DB)
· สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ได้ทั้งสองทิศทาง
· เนื่องจากระยะห่าง l ระหว่างจุดทำงานของ ตลับลูกปืน/รองลื่น มีขนาดใหญ่ ความสามารถใน โหลดไฟฟ้า รับ พิกัดน้ำหนัก ของโมเมนต์จึงมาก
· มุม แบบเอียงได้ ที่อนุญาตมีขนาดเล็ก
การรวมกันด้านหน้า
(DF)
· สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ได้ทั้งสองทิศทาง
· ระยะห่าง l ระหว่างจุดทำงานของ ตลับลูกปืน/รองลื่น มีขนาดเล็ก และกำลังรับ พิกัดน้ำหนัก ของโมเมนต์ โหลดไฟฟ้า น้อย
· มุม แบบเอียงได้ ที่อนุญาตมีขนาดใหญ่กว่าการรวมด้านหลัง
การรวมกันแบบขนาน
(DT)
· สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ทิศทางเดียว
· เนื่องจาก 2 ชิ้นรับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ขนาดใหญ่ได้

หมายเหตุ 1. เนื่องจาก ตลับลูกปืน ถูกผลิตขึ้นเป็น คลองเลื่อย เพื่อปรับระยะห่างภายในหรือปริมาณ พรีโหลด ของ ตลับลูกปืน จึงต้องใช้ ตลับลูกปืน ที่มีหมายเลข ผลิตภัณฑ์ เดียวกันร่วมกัน

โต๊ะวางชิ้นงาน 4 ชนิดรีเทนเนอร์ มาตรฐาน สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม

การจัดหมวดหมู่ชุด ตลับลูกปืน/รองลื่นรีเทนเนอร์ งานขึ้นรูป เรซิ่นรีเทนเนอ กดอัดรีเทนเนอ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รุ่นมาตรฐาน79
70
72
73
72B
73B
7904 ถึง 7913
7000 ถึง 7024





7200 ถึง 7222
7300 ถึง 7322
7200B to 7222B
7300B to 7322B
7914 ถึง 7960
7026 ถึง 7040
7224 ถึง 7240
7324 ถึง 7340
7224B to 7240B
7324B to 7340B

หมายเหตุ: ตัวยึด งานขึ้นรูป เรซิ่น ไม่สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงเกิน 120°C เนื่องจากคุณสมบัติของ วัสดุ

รหัสสินค้า
7026A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง วัสดุของวงแหวนภายในและนอก ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก ความละเอียดแม่นยำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
สเปค/สิ่งแวดล้อม ทิศทางการโหลด จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ขนาดมาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม ประเภทรีเทนเนอร์ โครงสร้างการ กระบวนการซีล ประเภท รหัสการสั่งซื้อ สัญลักษณ์ มุม หน้าสัมผัส สัญลักษณ์การรวมกัน โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด สัญลักษณ์ ความแม่นยำ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน

฿ 100.00

ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว)เหล็กกล้าประเภทเปิดแบนเกรด 0130200331170003300มาตรฐานตลับลูกปืนเรเดียลแถวเดียวระบบ เมตริกเหล็กกล้า-ยึดด้วยกรงโลหะ-7 *** ชุด-A-----

กำลังโหลด …

  1. 1