1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งชนิดปรับแนวได้เอง (รหัสสินค้า)

NSK SPHERICAL ROLLER BEARINGS
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
    ฿ 1,284.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนมีวนแหวนภายนอกที่มีรางวิ่งโค้งและวงแหวนภายในที่มีชิ้นส่วนกลิ้งสองแถว และสามารถปรับแนวได้เองตามการปรับในแนวแกน จึงสามารถรับโหลดน้ำหนักได้มาก ผลิตภัณฑ์ในหน้านี้: 600 Series

รหัสสินค้า
22214EAE4C3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก วัสดุในส่วนที่หมุน ประเภท วงแหวนนอก ประเภทรีเทนเนอร์ อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
เครื่องหมายโปรโมชั่น รูเพลา ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ รหัสการกำหนดค่าพิเศษ สัญลักษณ์ วัสดุ

฿ 3,892.30

NSK SPHERICAL ROLLER BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 107012531[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าพร้อมร่อง Vยึดด้วยแผ่นโลหะ-225000-C3รูทรงกระบอกพิมพ์ EANA-NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง โรเลอร์ ปรับแนวได้ ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ สองแถว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก
สเปค มาตรฐาน สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น E4 สัญลักษณ์ Rubugado NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 22214EAE4C3 ในชุด ตลับลูกปืนลูกกลิ้งชนิดปรับแนวได้เอง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
21305CDE4S11
21306CDE4C3S11
21306CDE4S11
22214EAKE4
22214EAKE4C3
22215EAE4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก วัสดุในส่วนที่หมุน ประเภท วงแหวนนอก ประเภทรีเทนเนอร์ อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
เครื่องหมายโปรโมชั่น รูเพลา ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ รหัสการกำหนดค่าพิเศษ สัญลักษณ์ วัสดุ

฿ 1,374.32

1 ชิ้น 5 วัน 10256217[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ยึดด้วยแผ่นโลหะ53004300040500NAรูทรงกระบอกชนิด CDNA-NA

฿ 1,735.80

1 ชิ้น 60 วัน 10307219[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ยึดด้วยแผ่นโลหะ45005500054000C3รูทรงกระบอกชนิด CDNA-NA

฿ 1,577.75

1 ชิ้น 3 วัน 10307219[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ยึดด้วยแผ่นโลหะ45005500054000NAรูทรงกระบอกชนิด CDNAS11NA

฿ 3,503.05

1 ชิ้น 13 วัน 107012531[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าพร้อมร่อง Vยึดด้วยแผ่นโลหะ-225000-NAรูเรียวพิมพ์ EANA-NA

฿ 3,044.93

1 ชิ้น 13 วัน 107012531[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าพร้อมร่อง Vยึดด้วยแผ่นโลหะ-225000-C3รูเรียวพิมพ์ EANA-NA

฿ 3,639.73

1 ชิ้น 8 วัน 107513031[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ยึดด้วยแผ่นโลหะ4000238000244000NAรูทรงกระบอกพิมพ์ EANA-NA