(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนมีวนแหวนภายนอกที่มีรางวิ่งโค้งและวงแหวนภายในที่มีชิ้นส่วนกลิ้งสองแถว และสามารถปรับแนวได้เองตามการปรับในแนวแกน จึงสามารถรับโหลดน้ำหนักได้มาก ผลิตภัณฑ์ในหน้านี้: 600 Series
รหัสสินค้า |
---|
21311EAKE4C3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | วัสดุในส่วนที่หมุน | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องหมายโปรโมชั่น | รูเพลา | ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | สัญลักษณ์ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,715.77 | NSK SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 120 | 29 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | พร้อมร่อง V | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 178000 | - | C3 | รูเรียว | พิมพ์ EA | NA | - | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ปรับแนวได้ | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | สองแถว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
สเปค | มาตรฐาน | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | E4 | สัญลักษณ์ Rubugado | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 21311EAKE4C3 ในชุด ตลับลูกปืนลูกกลิ้งชนิดปรับแนวได้เอง
รหัสสินค้า |
---|
21305CDE4S11 |
21306CDE4C3S11 |
21306CDE4S11 |
21312EAE4 |
21312EAE4C3 |
21312EAKE4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | วัสดุในส่วนที่หมุน | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องหมายโปรโมชั่น | รูเพลา | ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | สัญลักษณ์ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,374.32 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 62 | 17 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 5300 | 43000 | 40500 | NA | รูทรงกระบอก | ชนิด CD | NA | - | NA | ||
฿ 1,735.80 | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 30 | 72 | 19 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 4500 | 55000 | 54000 | C3 | รูทรงกระบอก | ชนิด CD | NA | - | NA | ||
฿ 1,577.75 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 72 | 19 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 4500 | 55000 | 54000 | NA | รูทรงกระบอก | ชนิด CD | NA | S11 | NA | ||
฿ 3,221.62 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 130 | 31 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 3800 | 238000 | 244000 | NA | รูทรงกระบอก | พิมพ์ EA | NA | - | NA | ||
฿ 3,236.78 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 130 | 31 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | พร้อมร่อง V | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 238000 | - | C3 | รูทรงกระบอก | พิมพ์ EA | NA | - | NA | ||
฿ 3,236.78 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | 130 | 31 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | พร้อมร่อง V | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 238000 | - | NA | รูเรียว | พิมพ์ EA | NA | - | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง