1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบแถวเดียว (แบบเปิด / แบบซีล / แบบมีชิลด์) (รหัสสินค้า)

NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS
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
    ฿ 42.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รางสำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบร่องลึกประกอบด้วยร่องลึกรูปโค้งสำหรับทั้งวงแหวนตัวในและวงแหวนตัวนอก และไม่เพียงแต่รองรับแรงในแนวรัศมีเท่านั้น แต่ยังรองรับแรงตามแนวแกนได้ทั้งสองทิศทางด้วย
· เนื่องจากแรงบิดเสียดทานต่ำ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่จำเป็นต้องหมุนด้วยความเร็วสูง และการใช้งานที่ต้องมีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวเป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดที่พบมากที่สุด (ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง)

รหัสสินค้า
6217VV SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รูปทรงแหวนครอบราง ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก วัสดุของวงแหวนภายในและนอก แรงพลวัตประเมิน
(N)
สเปค สภาพแวดล้อม ความละเอียดแม่นยำ ทิศทางการโหลด วัสดุในส่วนที่หมุน ขนาดมาตรฐาน จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
วงแหวนนอก ประเภทรีเทนเนอร์ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล เครื่องหมายโปรโมชั่น ความแม่นยำ
(Class)
รูเพลา สัญลักษณ์อะคูสติก แหวนล็อค จาระบี ชนิด แหวนล็อค สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส สัญลักษณ์การรวมกัน รหัสการกำหนดค่าพิเศษ ส สเปค แรงบิด ต่ำ สัญลักษณ์ภายใน สัญลักษณ์ Rubugado สัญลักษณ์ วัสดุ สัญลักษณ์ แรงบิด สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ประเภท

฿ 2,251.91

฿ 1,351.37

NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108515028ลูกบอลยาง ปิดผนึกแบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า84000มาตรฐานเกรด 0ตลับลูกปืนเรเดียล[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าระบบ เมตริกแถวเดียว4300ด้วย วงแหวนนอกยึดด้วยแผ่นโลหะ62000-CN (มาตรฐาน)Type 0-ไม่มี---ไม่มีไม่มีVVไม่มี-ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6217VV ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบแถวเดียว (แบบเปิด / แบบซีล / แบบมีชิลด์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
16004
16005
16006
6217ZZ
6217ZZC3
6217ZZC3E AS2S1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รูปทรงแหวนครอบราง ประเภทตลับลูกปืน ประเภท วงแหวนนอก วัสดุของวงแหวนภายในและนอก แรงพลวัตประเมิน
(N)
สเปค สภาพแวดล้อม ความละเอียดแม่นยำ ทิศทางการโหลด วัสดุในส่วนที่หมุน ขนาดมาตรฐาน จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
วงแหวนนอก ประเภทรีเทนเนอร์ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
โครงสร้างการ กระบวนการซีล เครื่องหมายโปรโมชั่น ความแม่นยำ
(Class)
รูเพลา สัญลักษณ์อะคูสติก แหวนล็อค จาระบี ชนิด แหวนล็อค สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส สัญลักษณ์การรวมกัน รหัสการกำหนดค่าพิเศษ ส สเปค แรงบิด ต่ำ สัญลักษณ์ภายใน สัญลักษณ์ Rubugado สัญลักษณ์ วัสดุ สัญลักษณ์ แรงบิด สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ประเภท

฿ 274.12

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020428ลูกบอลประเภทเปิดแบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า7900มาตรฐานเกรด 0ตลับลูกปืนเรเดียล[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าระบบ เมตริกแถวเดียว-ด้วย วงแหวนนอกไม่--ไม่มีType 0-ไม่มี---ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 257.43

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -25478ลูกบอลประเภทเปิดแบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า8850มาตรฐานเกรด 0ตลับลูกปืนเรเดียล[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าระบบ เมตริกแถวเดียว15000ด้วย วงแหวนนอกยึดด้วยแผ่นโลหะ5600-CN (มาตรฐาน)Type 0-ไม่มี---ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 302.29

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30559ลูกบอลประเภทเปิดแบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า11200มาตรฐานเกรด 0ตลับลูกปืนเรเดียล[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าระบบ เมตริกแถวเดียว13000ด้วย วงแหวนนอกยึดด้วยแผ่นโลหะ7350-CN (มาตรฐาน)Type 0-ไม่มี---ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 2,000.53

1 ชิ้น 17 วัน 108515028ลูกบอลมีสองชิลด์แบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า84000มาตรฐานเกรด 0ตลับลูกปืนเรเดียล[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าระบบ เมตริกแถวเดียว4300ด้วย วงแหวนนอกยึดด้วยแผ่นโลหะ62000-CN (มาตรฐาน)Type 0-ไม่มี---ไม่มีไม่มีZZไม่มี-ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 1,842.80

1 ชิ้น 8 วัน 108515028ลูกบอลมีสองชิลด์แบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า84000มาตรฐานเกรด 0ตลับลูกปืนเรเดียล[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าระบบ เมตริกแถวเดียว4300ด้วย วงแหวนนอกยึดด้วยแผ่นโลหะ62000-C3Type 0-ไม่มี---ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี-ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี

฿ 2,000.53

1 ชิ้น 60 วัน 108515028ลูกบอลมีสองชิลด์แบน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า84000มาตรฐานเกรด 0ตลับลูกปืนเรเดียล[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าระบบ เมตริกแถวเดียว4300ด้วย วงแหวนนอกยึดด้วยแผ่นโลหะ62000-C3Type 0-ไม่มี-AS2S1-ไม่มีไม่มีZZไม่มี-ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี