(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รางสำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบร่องลึกประกอบด้วยร่องลึกรูปโค้งสำหรับทั้งวงแหวนตัวในและวงแหวนตัวนอก และไม่เพียงแต่รองรับแรงในแนวรัศมีเท่านั้น แต่ยังรองรับแรงตามแนวแกนได้ทั้งสองทิศทางด้วย
· เนื่องจากแรงบิดเสียดทานต่ำ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่จำเป็นต้องหมุนด้วยความเร็วสูง และการใช้งานที่ต้องมีเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวเป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดที่พบมากที่สุด (ตลับลูกปืนแบบหมุนกลิ้ง)
รหัสสินค้า |
---|
6316DDU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รูปทรงแหวนครอบราง | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภท วงแหวนนอก | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | แรงพลวัตประเมิน (N) | สเปค สภาพแวดล้อม | ความละเอียดแม่นยำ | ทิศทางการโหลด | วัสดุในส่วนที่หมุน | ขนาดมาตรฐาน | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | เครื่องหมายโปรโมชั่น | ความแม่นยำ (Class) | รูเพลา | สัญลักษณ์อะคูสติก | แหวนล็อค | จาระบี ชนิด | แหวนล็อค | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | สัญลักษณ์การรวมกัน | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | ส สเปค แรงบิด ต่ำ | สัญลักษณ์ภายใน | สัญลักษณ์ Rubugado | สัญลักษณ์ วัสดุ | สัญลักษณ์ แรงบิด | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,098.60 ฿ 2,459.57 | NSK DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 170 | 39 | ลูกบอล | ยาง ปิดผนึก | แบน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 123000 | มาตรฐาน | เกรด 0 | ตลับลูกปืนเรเดียล | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ระบบ เมตริก | แถวเดียว | 2800 | ด้วย วงแหวนนอก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 86500 | - | CN (มาตรฐาน) | Type 0 | - | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | DDU | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6316DDU ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบแถวเดียว (แบบเปิด / แบบซีล / แบบมีชิลด์)
รหัสสินค้า |
---|
16004 |
16005 |
16006 |
6316P5 |
6316VV |
6316VVC3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รูปทรงแหวนครอบราง | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภท วงแหวนนอก | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | แรงพลวัตประเมิน (N) | สเปค สภาพแวดล้อม | ความละเอียดแม่นยำ | ทิศทางการโหลด | วัสดุในส่วนที่หมุน | ขนาดมาตรฐาน | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | โครงสร้างการ กระบวนการซีล | เครื่องหมายโปรโมชั่น | ความแม่นยำ (Class) | รูเพลา | สัญลักษณ์อะคูสติก | แหวนล็อค | จาระบี ชนิด | แหวนล็อค | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | สัญลักษณ์การรวมกัน | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | ส สเปค แรงบิด ต่ำ | สัญลักษณ์ภายใน | สัญลักษณ์ Rubugado | สัญลักษณ์ วัสดุ | สัญลักษณ์ แรงบิด | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 274.12 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 42 | 8 | ลูกบอล | ประเภทเปิด | แบน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 7900 | มาตรฐาน | เกรด 0 | ตลับลูกปืนเรเดียล | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ระบบ เมตริก | แถวเดียว | - | ด้วย วงแหวนนอก | ไม่ | - | - | ไม่มี | Type 0 | - | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 257.43 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 47 | 8 | ลูกบอล | ประเภทเปิด | แบน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 8850 | มาตรฐาน | เกรด 0 | ตลับลูกปืนเรเดียล | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ระบบ เมตริก | แถวเดียว | 15000 | ด้วย วงแหวนนอก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 5600 | - | CN (มาตรฐาน) | Type 0 | - | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 302.29 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 55 | 9 | ลูกบอล | ประเภทเปิด | แบน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 11200 | มาตรฐาน | เกรด 0 | ตลับลูกปืนเรเดียล | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ระบบ เมตริก | แถวเดียว | 13000 | ด้วย วงแหวนนอก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 7350 | - | CN (มาตรฐาน) | Type 0 | - | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 9,713.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 170 | 39 | ลูกบอล | ประเภทเปิด | แบน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 123000 | มาตรฐาน | เกรด 5 | ตลับลูกปืนเรเดียล | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ระบบ เมตริก | แถวเดียว | - | ด้วย วงแหวนนอก | ไม่ | - | - | ไม่มี | Type 0 | - | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | P5 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 4,098.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 170 | 39 | ลูกบอล | ยาง ปิดผนึก | แบน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 123000 | มาตรฐาน | เกรด 0 | ตลับลูกปืนเรเดียล | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ระบบ เมตริก | แถวเดียว | 4000 | ด้วย วงแหวนนอก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 86500 | - | CN (มาตรฐาน) | Type 0 | - | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | VV | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 3,703.15 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 170 | 39 | ลูกบอล | ยาง ปิดผนึก | แบน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 123000 | มาตรฐาน | เกรด 0 | ตลับลูกปืนเรเดียล | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ระบบ เมตริก | แถวเดียว | 4000 | ด้วย วงแหวนนอก | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | 86500 | - | C3 | Type 0 | - | ไม่มี | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง