(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ได้รับการออกแบบเพื่อให้จุดยอดรูปกรวยของพื้นผิว รางครอบสายไฟ ของวงแหวนด้านในและด้านนอกและ ลูกกลิ้ง มาบรรจบกันที่จุดหนึ่งบนเส้นกึ่งกลางของ ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า |
---|
HR30204JP5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ประเภท วงแหวนนอก | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องหมายโปรโมชั่น | ความแม่นยำ (Class) | ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์อะคูสติก | รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | สัญลักษณ์การรวมกัน | สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น | สี โฮลเดอร์ | ส สเปค แรงบิด ต่ำ | สัญลักษณ์ภายใน | สัญลักษณ์ วัสดุ | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 943.66 | NSK TAPERED ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 20 | 47 | 15.25 | แถวเดียว | แบน | - | 27900 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA |
กำลังโหลด …
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค | มาตรฐาน |
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภทรีเทนเนอร์ | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HR30204JP5 ในชุด ตลับลูกปืนชนิดเม็ดเรียววงแหวนในปลายกรวยหนึ่งด้าน
รหัสสินค้า |
---|
180KBE031+L |
220KBE031+L |
300KBE30+LAC3 |
HR30205J |
HR30205JP5 |
HR30206J |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ประเภท วงแหวนนอก | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องหมายโปรโมชั่น | ความแม่นยำ (Class) | ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์อะคูสติก | รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | สัญลักษณ์การรวมกัน | สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น | สี โฮลเดอร์ | ส สเปค แรงบิด ต่ำ | สัญลักษณ์ภายใน | สัญลักษณ์ วัสดุ | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97,649.62 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 180 | 300 | 120 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 940000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 187,141.77 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 220 | 370 | 150 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 1460000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | NA | NA | +L | ||
฿ 308,215.95 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 300 | 460 | 118 | สองแถว | พร้อมร่อง V | - | 1130000 | - | C3 | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | A | NA | +L | ||
฿ 310.29 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 25 | 52 | 16.25 | แถวเดียว | - | 7100 | 32000 | 35000 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 1,024.47 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 25 | 52 | 16.25 | แถวเดียว | แบน | - | 32000 | - | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA | ||
฿ 373.14 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 30 | 62 | 17.25 | แถวเดียว | - | 6000 | 43000 | 47500 | NA | - | - | - | มาตรฐาน | NA | NA | - | NA | NA | NA | - | - | - | J | NA | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง