1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนชนิดเม็ดเรียววงแหวนในปลายกรวยหนึ่งด้าน (รหัสสินค้า)

NSK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตลับลูกปืนชนิดเม็ดเรียววงแหวนในปลายกรวยหนึ่งด้าน
  • ตลับลูกปืนชนิดเม็ดเรียววงแหวนในปลายกรวยหนึ่งด้าน
  • ตลับลูกปืนชนิดเม็ดเรียววงแหวนในปลายกรวยหนึ่งด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ได้รับการออกแบบเพื่อให้จุดยอดรูปกรวยของพื้นผิว รางครอบสายไฟ ของวงแหวนด้านในและด้านนอกและ ลูกกลิ้ง มาบรรจบกันที่จุดหนึ่งบนเส้นกึ่งกลางของ ตลับลูกปืน/รองลื่น

รหัสสินค้า
NN3009TBKRCC0P5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง ID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ประเภท วงแหวนนอก อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
เครื่องหมายโปรโมชั่น ความแม่นยำ
(Class)
ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น สัญลักษณ์อะคูสติก รูปแบบ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส สัญลักษณ์การรวมกัน สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น สี โฮลเดอร์ ส สเปค แรงบิด ต่ำ สัญลักษณ์ภายใน สัญลักษณ์ วัสดุ สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ

฿ 8,926.85

NSK 1 ชิ้น 17 วัน -ลูกกลิ้งเรียว457523สองแถวแบน-52000-CC0---มาตรฐานTBKR-P5NANA---NANANA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า
ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก สเปค มาตรฐาน
วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า ประเภทรีเทนเนอร์ ยึดด้วยแผ่นโลหะ รหัสการกำหนดค่าพิเศษ NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NN3009TBKRCC0P5 ในชุด ตลับลูกปืนชนิดเม็ดเรียววงแหวนในปลายกรวยหนึ่งด้าน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
180KBE031+L
220KBE031+L
300KBE30+LAC3
NN3013TBKRCC1P4
NN3014KCC1P5
NN3014TBCCG8P4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง ID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ประเภท วงแหวนนอก อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
เครื่องหมายโปรโมชั่น ความแม่นยำ
(Class)
ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น สัญลักษณ์อะคูสติก รูปแบบ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส สัญลักษณ์การรวมกัน สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น สี โฮลเดอร์ ส สเปค แรงบิด ต่ำ สัญลักษณ์ภายใน สัญลักษณ์ วัสดุ สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ

฿ 97,649.62

1 ชิ้น ขอราคา 10ลูกกลิ้งเรียว180300120สองแถวพร้อมร่อง V-940000-NA---มาตรฐานNANA-NANANA---NANA+L

฿ 187,141.77

1 ชิ้น 5 วัน 10ลูกกลิ้งเรียว220370150สองแถวพร้อมร่อง V-1460000-NA---มาตรฐานNANA-NANANA---NANA+L

฿ 308,215.95

1 ชิ้น 5 วัน 10ลูกกลิ้งเรียว300460118สองแถวพร้อมร่อง V-1130000-C3---มาตรฐานNANA-NANANA---ANA+L

฿ 13,507.59

1 ชิ้น ขอราคา 10ลูกกลิ้งเรียว6510026สองแถวแบน-77000-CC1---มาตรฐานTBKR-P4NANA---NANANA

฿ 19,671.05

1 ชิ้น ขอราคา 10ลูกกลิ้งเรียว7011030สองแถวแบน-97500-CC1---มาตรฐานNAK-P5NANA---NANANA

฿ 14,267.37

1 ชิ้น ขอราคา 10ลูกกลิ้งเรียว7011030สองแถวแบน-97500-CC---มาตรฐานTBNA-P4NANA---NAG8NA