(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอกเหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการหมุนด้วยความเร็วสูง เนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างองค์ประกอบ การรีด และ หน้าแปลน ของ ล้อ ราง มีขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
NN3015TBKRCC0P5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องหมายโปรโมชั่น | ความแม่นยำ (Class) | ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์อะคูสติก | รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์การรวมกัน | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น | สี โฮลเดอร์ | ส สเปค แรงบิด ต่ำ | สัญลักษณ์ภายใน | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,905.07 | NSK CYLINDRICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 75 | 115 | 30 | สองแถว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 96500 | - | CC0 | - | - | - | มาตรฐาน | TB | KR | - | P5 | NA | NA | - | - | - | NA | NA |
กำลังโหลด …
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | NA | สัญลักษณ์ วัสดุ | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NN3015TBKRCC0P5 ในชุด ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
29318M |
29320E |
29320M |
NN3016TBCC1P5 |
NN3016TBKRCC0P4 |
NN3016TBKRCC0P5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องหมายโปรโมชั่น | ความแม่นยำ (Class) | ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์อะคูสติก | รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์การรวมกัน | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น | สี โฮลเดอร์ | ส สเปค แรงบิด ต่ำ | สัญลักษณ์ภายใน | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,984.68 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 90 | 155 | 39 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | 350000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 88,900.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 100 | 170 | 42 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 410000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 26,809.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 100 | 170 | 42 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | 410000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 10,638.35 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 80 | 125 | 34 | สองแถว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 119000 | - | CC1 | - | - | - | มาตรฐาน | TB | NA | - | P5 | NA | NA | - | - | - | NA | NA | ||
฿ 15,534.65 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 80 | 125 | 34 | สองแถว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 119000 | - | CC0 | - | - | - | มาตรฐาน | TB | KR | - | P4 | NA | NA | - | - | - | NA | NA | ||
฿ 10,638.35 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ลูกกลิ้งเรียว | 80 | 125 | 34 | สองแถว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 119000 | - | CC0 | - | - | - | มาตรฐาน | TB | KR | - | P5 | NA | NA | - | - | - | NA | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง