1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอก【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

NSK CYLINDRICAL BEARINGS
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
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอกเหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการหมุนด้วยความเร็วสูง เนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างองค์ประกอบ การรีด และ หน้าแปลน ของ ล้อ ราง มีขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
RS-5019DSNRS5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง ID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ขนาดมาตรฐาน ประเภท วงแหวนนอก ประเภทรีเทนเนอร์ อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
เครื่องหมายโปรโมชั่น ความแม่นยำ
(Class)
ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น สัญลักษณ์อะคูสติก รูปแบบ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด สัญลักษณ์การรวมกัน รหัสการกำหนดค่าพิเศษ สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น สี โฮลเดอร์ ส สเปค แรงบิด ต่ำ สัญลักษณ์ภายใน สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ

฿ 8,729.03

NSK CYLINDRICAL BEARINGS 1 ชิ้น 13 วัน 10โรเลอร์ ทรงกระบอก9514567สองแถวระบบ เมตริกพร้อมร่องแหวนยึดยึดด้วยแผ่นโลหะ-310000-NANANANA-NANADNA-S5SNANANA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก วัสดุของวงแหวนภายในและนอก เหล็กกล้า
ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 สเปค มาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน เหล็กกล้า
สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส NA สัญลักษณ์ วัสดุ NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RS-5019DSNRS5 ในชุด ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
29318M
29320E
29320M
RS-5019NRS5
RS-5020DSNRS5
RS-5020NRS5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง ID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ ขนาดมาตรฐาน ประเภท วงแหวนนอก ประเภทรีเทนเนอร์ อัตราเร็วในการหมุน
(รอบต่อนาที)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
เครื่องหมายโปรโมชั่น ความแม่นยำ
(Class)
ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น สัญลักษณ์อะคูสติก รูปแบบ สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด สัญลักษณ์การรวมกัน รหัสการกำหนดค่าพิเศษ สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น สี โฮลเดอร์ ส สเปค แรงบิด ต่ำ สัญลักษณ์ภายใน สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ

฿ 23,984.68

1 ชิ้น 6 วัน 10โรเลอร์ ทรงกระบอก9015539แถวเดียวระบบ เมตริกแบนยึดด้วยกรงโลหะ-350000-NANANANA-MNANANA-NANANANANA-

฿ 88,900.00

1 ชิ้น 7 วัน 10โรเลอร์ ทรงกระบอก10017042แถวเดียวระบบ เมตริกแบนยึดด้วยแผ่นโลหะ-410000-NANANAE-NANANANA-NANANANANA-

฿ 26,809.97

1 ชิ้น 5 วัน 10โรเลอร์ ทรงกระบอก10017042แถวเดียวระบบ เมตริกแบนยึดด้วยกรงโลหะ-410000-NANANANA-MNANANA-NANANANANA-

฿ 8,729.03

1 ชิ้น 13 วัน 10โรเลอร์ ทรงกระบอก9514567สองแถวระบบ เมตริกพร้อมร่องแหวนยึดยึดด้วยแผ่นโลหะ-310000-NANANANA-NANANANA-S5NANANANA-

฿ 11,410.95

1 ชิ้น 8 วัน 10โรเลอร์ ทรงกระบอก10015067สองแถวระบบ เมตริกพร้อมร่องแหวนยึดยึดด้วยแผ่นโลหะ-320000-NANANANA-NANADNA-S5SNANANA-

฿ 11,410.95

1 ชิ้น 8 วัน 10โรเลอร์ ทรงกระบอก10015067สองแถวระบบ เมตริกพร้อมร่องแหวนยึดยึดด้วยแผ่นโลหะ-320000-NANANANA-NANANANA-S5NANANANA-