(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอกเหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการหมุนด้วยความเร็วสูง เนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างองค์ประกอบ การรีด และ หน้าแปลน ของ ล้อ ราง มีขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
29412M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องหมายโปรโมชั่น | ความแม่นยำ (Class) | ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์อะคูสติก | รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์การรวมกัน | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น | สี โฮลเดอร์ | ส สเปค แรงบิด ต่ำ | สัญลักษณ์ภายใน | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,296.85 | NSK SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 60 | 130 | 42 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | 330000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - |
กำลังโหลด …
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า |
สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | NA | สัญลักษณ์ วัสดุ | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 29412M ในชุด ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
29318M |
29320E |
29320M |
29413E |
29413M |
29414E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | ขนาดมาตรฐาน | ประเภท วงแหวนนอก | ประเภทรีเทนเนอร์ | อัตราเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องหมายโปรโมชั่น | ความแม่นยำ (Class) | ประเภท แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์อะคูสติก | รูปแบบ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์การรวมกัน | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | สัญลักษณ์ของปริมาณ การหล่อลื่น | สี โฮลเดอร์ | ส สเปค แรงบิด ต่ำ | สัญลักษณ์ภายใน | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,984.68 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 90 | 155 | 39 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | 350000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 88,900.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 100 | 170 | 42 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 410000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 26,809.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 100 | 170 | 42 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | 410000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 15,172.04 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 65 | 140 | 45 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 405000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 13,322.52 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 65 | 140 | 45 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยกรงโลหะ | - | 405000 | - | NA | NA | NA | NA | - | M | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - | ||
฿ 17,475.65 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | โรเลอร์ ทรงกระบอก | 70 | 150 | 48 | แถวเดียว | ระบบ เมตริก | แบน | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | - | 450000 | - | NA | NA | NA | E | - | NA | NA | NA | NA | - | NA | NA | NA | NA | NA | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง