1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุม (แถวเดียว/สองแถว)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุม (แถวเดียว/สองแถว)
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุม (แถวเดียว/สองแถว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดทางด้านรูปทรง
  • วันส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับวัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ การมาถึงครั้งถัดไปของสินค้าที่ถูกระงับการสั่งซื้อยังไม่สามารถยืนยันได้
  • ในส่วนของรายละเอียดสินค้า ค่าตัวเลขในคอลัมน์ "ความกว้าง (มม.)" เป็นค่าตัวเลขของแถวเดียวเท่านั้น แม้ว่าในกรณีที่มีการรวมหลายแถวเข้าด้วยกัน (แคตตาล็อก ขนาด B)
    โปรดระมัดระวังว่าค่าความกว้างจริงที่รวมกัน 2 แถว จะเป็นสองเท่าของขนาดที่ระบุไว้ (2 B)

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนได้พร้อมกันในทิศทางเดียว
[คุณสมบัติ]
ชนิดปรับมุมได้หน้าสัมผัส 15 องศา 25 องศา 30 องศา และ 40 องศา
มีรีเทนเนอร์ที่หลากหลายทำจาก โพลีเอไมด์ เหล็ก และทองเหลือง
[การใช้งาน]
นอกจากการใช้กับการรองรับโหลดในแนวรัศมี แกนหมุนเครื่องมือแมชชีนนิ่งที่ต้องการความแม่นยำและความแข็งแกร่งในการหมุนตามแกนที่ดีขึ้น แกนหมุนสำหรับเจียระไนลับคมตัด คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศรถยนต์ และอื่น ๆ ยังสามารถใช้กับปั๊มไฮดรอลิกและปั๊มแนวตั้งที่ใช้กับการรองรับโหลดในแนวแกนได้

Drawing

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว

Drawing 1 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว / สองแถว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว

Drawing 2 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว / สองแถว

ตารางมาตรฐาน

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว

ขนาดหลัก
(มม.)
ค่าพิกัดโหลดพื้นฐาน
(แถวเดียว)
(N)
ค่าสัมประสิทธิ์ความเร็วรอบที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
จุดดำเนินการ
ตำแหน่ง
(มม.)
หมายเลขที่ระบุ (1 )ค่าพิกัดโหลดพื้นฐาน
(แบบรวม)
(N)
dDBr
(ต่ำสุด)
r1
(ต่ำสุด)
CrC0rf0จาระบี
การหล่อลื่น
ชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมันaCrC0r
102260.30.152,8801,45040,00056,0006.77900 A54,7002,900
2260.30.153,0001,52014.148,00063,0005.17900 C4,9003,050
2680.30.155,3502,60024,00034,0009.27000 A8,7505,200
2680.30.155,3002,49012.645,00063,0006.47000 C8,6505,000
3090.60.35,4002,71022,00030,00010.37200 A8,8005,400
3090.60.35,0002,50016,00022,00012.97200 B8,1005,000
3090.60.35,4002,61013.240,00056,0007.27200 C8,8005,200
35110.60.39,3004,30016,00022,00012.07300 A15,1008,600
35110.60.38,7504,05014,00020,00014.97300 B14,2008,100
122460.30.153,2001,77038,00053,0007.27901 A55,2003,550
2460.30.153,3501,86014.745,00063,0005.47901 C5,4503,700
2880.30.155,8002,98022,00030,0009.87001 A9,4005,950
2880.30.155,8002,90013.240,00056,0006.77001 C9,4005,800
32100.60.38,0004,05020,00028,00011.47201 A13,0008,050
32100.60.37,4503,75015,00020,00014.27201 B12,1007,500
32100.60.38,1503,75020,00030,00014.27201 BEA
32100.60.37,9003,85012.536,00050,0007.97201 C12,8007,700
371210.69,4504,50015,00020,00013.17301 A15,4009,000
371210.68,8504,20013,00018,00016.37301 B14,4008,400
371210.611,1004,95018,00026,00016.37301 BEA
152870.30.154,5502,53032,00043,0008.57902 A57,4005,050
2870.30.154,7502,64014.538,00053,0006.47902 C7,7505,300
3290.30.156,1003,45019,00026,00011.37002 A9,9506,850
3290.30.156,2503,40014.134,00048,0007.67002 C10,1006,750
35110.60.38,6504,65018,00024,00012.77202 A14,0009,300
35110.60.37,9504,30013,00018,00016.07202 B12,9008,600
35110.60.39,8004,80018,00026,00016.07202 BEA
35110.60.38,6504,55013.232,00045,0008.87202 C14,1009,050
421310.613,4007,10013,00017,00014.77302 A21,80014,200
421310.612,5006,60011,00015,00018.57302 B20,20013,200
421310.614,3006,90016,00022,00018.57302 BEA
173070.30.154,7502,80030,00040,0009.07903 A57,7505,600
3070.30.155,0002,94014.834,00048,0006.67903 C8,1505,850
35100.30.156,4003,80017,00024,00012.57003 A10,4007,650
35100.30.156,6003,80014.532,00043,0008.57003 C10,7007,600
40120.60.310,8006,00016,00022,00014.27203 A17,60012,000
40120.60.39,9505,50011,00015,00018.07203 B16,10011,000
40120.60.311,6006,10016,00022,00018.27203 BEA
40120.60.310,9005,85013.328,00038,0009.87203 C17,60011,700
471410.615,9008,65011,00015,00016.27303 A25,90017,300
471410.614,8008,00010,00014,00020.47303 B24,00016,000
471410.616,8008,30014,00020,00020.47303 BEA
203790.30.156,6004,05024,00032,00011.17904 A510,7008,100
3790.30.156,9504,25014.928,00038,0008.37904 C11,3008,500
42120.60.310,8006,60014,00020,00014.97004 A17,60013,200
42120.60.311,1006,5501426,00036,00010.17004 C18,00013,100
471410.614,5008,30013,00018,00016.77204 A23,50016,600
471410.613,3007,6509,50013,00021.17204 B21,60015,300
471410.615,6008,15013,00019,00021.17204 BEA
471410.614,6008,05013.324,00034,00011.57204 C23,60016,100
52151.10.618,70010,40010,00013,00017.97304 A30,50020,800
52151.10.617,3009,6509,00012,00022.67304 B28,20019,300
52151.10.619,80010,50013,00018,00022.67304 BEA
254290.30.157,4505,15020,00028,00012.37905 A512,10010,300
4290.30.157,8505,40015.524,00034,0009.07905 C12,70010,800
47120.60.311,3007,40012,00017,00016.47005 A18,30014,800
47120.60.311,7007,40014.722,00030,00010.87005 C19,00014,800
521510.616,20010,30012,00016,00018.67205 A26,30020,500
521510.614,8009,4008,50011,00023.77205 B24,00018,800
521510.617,60010,20012,00017,00023.77205 BEA
521510.616,60010,2001422,00028,00012.77205 C27,00020,400
62171.10.626,40015,8008,50011,00021.17305 A43,00031,500
62171.10.624,40014,6007,50010,00026.77305 B39,50029,300
62171.10.627,20014,90010,00015,00026.87305 BEA
304790.30.157,8505,95018,00024,00013.57906 A512,80011,900
4790.30.158,3006,25015.922,00028,0009.77906 C13,50012,500
551310.614,50010,10011,00014,00018.87006 A23,60020,200
551310.615,10010,30014.919,00026,00012.27006 C24,60020,500
621610.622,50014,8009,50013,00021.37206 A36,50029,500
621610.620,50013,5007,1009,50027.37206 B33,50027,000
621610.623,70014,30010,00014,00027.37206 BEA
621610.623,00014,70013.918,00024,00014.27206 C37,50029,300
72191.10.633,50020,9007,1009,50024.27306 A54,50041,500
72191.10.631,00019,3006,3008,50030.97306 B50,50038,500
72191.10.636,50020,6009,00013,00030.97306 BEA
3555100.60.311,4008,70015,00020,00015.57907 A518,60017,400
55100.60.312,1009,15015.718,00024,00011.07907 C19,60018,300
621410.618,30013,4009,00013,00021.07007 A29,70026,800
621410.619,10013,7001517,00022,00013.57007 C31,00027,300
72171.10.629,70020,1008,50012,00023.97207 A48,50040,000
72171.10.627,10018,4006,0008,00030.97207 B44,00036,500
72171.10.632,50019,6008,50012,00030.97207 BEA
72171.10.630,50019,90013.915,00020,00015.77207 C49,50040,000
80211.5140,00026,3006,3008,50027.17307 A65,00052,500
80211.5140,50024,4008,00011,00034.67307 BEA
80211.5140,50024,4005,6007,50034.67307 BEA65,50049,000
4062120.60.314,30011,20014,00018,00017.97908 A523,30022,300
62120.60.315,10011,70015.716,00022,00012.87908 C24,60023,500
681510.619,50015,4008,50011,00023.17008 A31,50031,000
681510.620,60015,90015.415,00020,00014.77008 C33,50032,000
80181.10.635,50025,1007,50010,00026.37208 A57,50050,500
80181.10.632,00023,0005,3007,50034.27208 B52,00046,000
80181.10.638,50024,5007,50011,00034.27208 BEA
80181.10.636,50025,20014.114,00019,00017.07208 C59,00050,500
90231.5149,00033,0005,6007,50030.37308 A79,50066,000
90231.5153,00033,0007,10010,00038.87308 BEA
90231.5153,00033,0005,0006,70038.87308 BEA86,50065,500
4568120.60.315,10012,70012,00017,00019.27909 A524,60025,400
68120.60.316,00013,4001614,00020,00013.67909 C26,00026,800
751610.623,10018,7007,50010,00025.37009 A37,50037,500
751610.624,40019,30015.414,00019,00016.07009 C39,50038,500
85191.10.639,50028,7006,7009,50028.37209 A64,50057,500
85191.10.636,00026,2005,0006,70036.87209 B58,50052,500
85191.10.640,50027,1007,10010,00036.87209 BEA
85191.10.641,00028,80014.212,00017,00018.27209 C66,50057,500
100251.5163,50043,5005,0006,70033.47309 A103,00087,000
100251.5162,50039,5006,3009,00042.97309 BEA
100251.5162,50039,5004,5006,00042.97309 BEA102,00079,500
5072120.60.315,90014,20011,00015,00020.27910 A525,90028,400
72120.60.316,90015,00016.213,00018,00014.27910 C27,40030,000
801610.624,50021,1006,7009,50026.87010 A40,00042,000
801610.626,00021,90015.712,00017,00016.77010 C42,00044,000
90201.10.641,50031,5006,3009,00030.27210 A67,00063,000
90201.10.637,50028,6004,5006,30039.47210 B60,50057,000
90201.10.642,00029,7006,3009,50039.47210 BEA
90201.10.643,00031,50014.512,00016,00019.47210 C69,50063,500
110272174,00052,0004,5006,00036.67310 A121,000104,000
110272178,00050,5005,6008,00047.17310 BEA
110272178,00050,5004,0005,60047.17310 BEA127,000101,000
55801310.618,10016,80010,00014,00022.27911 A529,30033,500
801310.619,10017,70016.312,00016,00015.57911 C31,00035,500
90181.10.632,50027,7006,3008,50029.97011 A52,50055,500
90181.10.634,00028,60015.511,00015,00018.77011 C55,50057,500
100211.5151,00039,5005,6008,00032.97211 A83,00079,000
100211.5146,50036,0004,0005,60043.07211 B75,00072,000
100211.5151,50037,0006,0008,50043.07211 BEA
100211.5153,00040,00014.510,00014,00020.97211 C86,00080,000
120292186,00061,5004,0005,60039.87311 A139,000123,000
120292189,00058,5005,0007,50051.27311 BEA
120292189,00058,5003,6005,00051.27311 BEA145,000117,000
60851310.618,30017,7009,50013,00023.47912 A529,80035,500
851310.619,40018,70016.511,00015,00016.27912 C31,50037,500
95181.10.633,00029,5005,6008,00031.47012 A53,50059,000
95181.10.635,00030,50015.710,00014,00019.47012 C57,00061,500
110221.5162,00048,5005,3007,10035.57212 A100,00097,500
110221.5156,00044,5003,8005,30046.77212 B91,00089,000
110221.5161,50045,0005,3007,50046.77212 BEA
110221.5164,00049,00014.49,50013,00022.47212 C104,00098,500
130312.11.198,00071,5003,8005,00042.97312 A159,000143,000
130312.11.1102,00068,5004,8006,70055.47312 BEA
130312.11.1102,00068,5003,4004,50055.47312 BEA166,000137,000
65901310.619,10019,4009,00012,00024.67913 A531,00039,000
901310.620,20020,50016.710,00014,00016.97913 C33,00041,000
100181.10.635,00033,0005,3007,50032.87013 A56,50065,500
100181.10.637,00034,50015.910,00013,00020.07013 C60,50068,500
120231.5170,50058,0004,8006,70038.27213 A114,000116,000
120231.5163,50052,5003,4004,80050.37213 B103,000105,000
120231.5170,00053,5004,8007,10050.37213 BEA
120231.5173,00058,50014.69,00012,00023.97213 C119,000117,000
140332.11.1111,00082,0003,6004,80046.17313 A180,000164,000
140332.11.1114,00077,0004,3006,30059.57313 BEA
140332.11.1114,00077,0003,2004,30059.57313 BEA184,000154,000
701001610.626,50026,3008,00011,00027.87914 A543,00052,500
1001610.628,10027,80016.49,50013,00019.47914 C45,50055,500
110201.10.644,00041,5005,0006,70036.07014 A71,50082,500
110201.10.647,00043,00015.79,00012,00022.17014 C76,00086,000
125241.5176,50063,5004,5006,30040.17214 A124,000127,000
125241.5169,00058,0003,2004,50052.97214 B112,000116,000
125241.5175,50058,5004,5006,70052.97214 BEA
125241.5179,50064,50014.68,50011,00025.17214 C129,000129,000
150352.11.1125,00093,5003,2004,30049.37314 A203,000187,000
150352.11.1124,00087,5004,0006,00063.77314 BEA
150352.11.1124,00087,5002,8004,00063.67314 BEA201,000175,000
751051610.626,90027,7007,50010,00029.07915 A544,00055,500
1051610.628,60029,30016.69,00012,00020.17915 C46,50058,500
115201.10.645,00043,5004,8006,30037.47015 A73,00087,500
115201.10.648,00045,50015.98,50012,00022.77015 C78,00091,500
130251.5176,00064,5004,3006,00042.17215 A123,000129,000
130251.5168,50058,5003,2004,30055.57215 B112,000117,000
130251.5178,50063,5004,3006,30055.57215 BEA
130251.5183,00070,00014.88,00011,00026.27215 C134,000140,000
160372.11.1136,000106,0003,0004,00052.47315 A221,000212,000
160372.11.1134,00098,5003,8005,60067.87315 BEA
160372.11.1134,00098,5002,8003,80067.87315 BEA217,000197,000
801101610.627,30029,0007,10010,00030.27916 A544,50058,000
1101610.629,00030,50016.78,50012,00020.77916 C47,00061,500
125221.10.655,00053,0004,3006,00040.67016 A89,500106,000
125221.10.658,50055,50015.78,00011,00024.77016 C95,500111,000
140262189,00076,0004,0005,60044.87216 A145,000152,000
140262180,50069,5002,8004,00059.17216 B131,000139,000
140262187,50070,0004,0006,00059.27216 BEA
140262193,00077,50014.77,50010,00027.77216 C151,000155,000
170392.11.1147,000119,0002,8003,80055.67316 A239,000238,000
170392.11.1144,000110,0003,6005,30071.97316 BEA
170392.11.1144,000110,0002,6003,40071.97316 BEA235,000220,000
85120181.10.636,50038,5006,7009,00032.97917 A559,50077,000
120181.10.639,00040,50016.58,00011,00022.77917 C63,00081,500
130221.10.656,50056,0004,3005,60042.07017 A91,500112,000
130221.10.660,00058,50015.97,50010,00025.47017 C98,000117,000
1502821103,00089,0003,8005,30047.97217 A167,000178,000
150282193,00081,0002,8003,80063.37217 B151,000162,000
150282196,00081,5003,8005,60063.37217 BEA
1502821107,00090,50014.76,7009,50029.77217 C174,000181,000
1804131.1159,000133,0002,6003,60058.87317 A258,000265,000
1804131.1146,000122,0002,4003,20076.17317 B236,000244,000
1804131.1157,000133,0003,4005,00076.17317 BEA
90125181.10.639,50043,5006,3008,50034.17918 A564,00087,000
125181.10.641,50046,00016.67,50010,00023.47918 C67,50092,000
140241.5167,50066,5003,8005,30045.27018 A109,000133,000
140241.5171,50069,00015.77,1009,50027.47018 C116,000138,000
1603021118,000103,0003,6004,80051.17218 A191,000206,000
1603021107,00094,0002,6003,40067.47218 B173,000188,000
1603021109,00093,5003,6005,30067.47218 BEA
1603021123,000105,00014.66,3009,00031.77218 C199,000209,000
1904331.1171,000147,0002,6003,40061.97318 A277,000294,000
1904331.1156,000135,0002,2003,00080.27318 B254,000270,000
1904331.1169,000146,0003,2004,50080.27318 BEA
95130181.10.640,00045,5006,0008,50035.27919 A564,50091,000
130181.10.642,50048,00016.77,10010,00024.17919 C68,50096,000
145241.5167,00067,0004,5006,30046.67019 A109,000134,000
145241.5173,50073,00015.96,7009,00028.17019 C119,000146,000
170322.11.1128,000111,0003,4004,50054.27219 A208,000221,000
170322.11.1116,000101,0002,4003,20071.67219 B188,000202,000
170322.11.1123,000107,0003,4005,00071.67219 BEA
170322.11.1133,000112,00014.66,0008,50033.77219 C216,000224,000
2004531.1183,000162,0002,4003,20065.17319 A297,000325,000
2004531.1167,000149,0002,2003,00084.37319 B272,000298,000
2004531.1180,000160,0003,0004,50084.37319 BEA
100140201.10.647,50051,5005,6008,00038.07920 A577,000103,000
140201.10.650,00054,00016.56,7009,00026.17920 C81,500108,000
150241.5168,50070,5004,5006,00048.17020 A111,000141,000
150241.5175,50077,000166,3009,00028.77020 C122,000154,000
180342.11.1144,000126,0003,2004,30057.47220 A233,000251,000
180342.11.1130,000114,0002,2003,00075.77220 B212,000229,000
180342.11.1136,000122,0003,2004,50075.77220 BEA
180342.11.1149,000127,00014.55,6008,00035.77220 C242,000254,000
2154731.1207,000193,0002,2003,00069.07320 A335,000385,000
2154731.1190,000178,0002,0002,80089.67320 B310,000355,000
2154731.1202,000187,0002,8004,00089.67320 BEA
105145201.10.648,00054,0005,6007,50039.27921 A578,500108,000
145201.10.651,00057,00016.66,3009,00026.77921 C83,000114,000
160262180,00081,5004,3005,60051.27021 A130,000163,000
160262188,00089,50015.96,0008,50030.77021 C143,000179,000
190362.11.1157,000142,0003,0004,00060.67221 A254,000283,000
190362.11.1142,000129,0002,2003,00079.97221 B231,000258,000
190362.11.1148,000133,0003,0004,50079.97221 BEA
190362.11.1162,000143,00014.55,3007,50037.77221 C264,000286,000
2254931.1208,000193,0002,6003,60072.17321 A335,000385,000
2254931.1191,000177,0002,4003,20093.77321 B310,000355,000
2254931.1213,000203,0002,6004,00093.77321 BEA
110150201.10.649,00056,0005,3007,10040.37922 A579,500112,000
150201.10.652,00059,50016.76,3008,50027.47922 C84,500119,000
170282196,50095,5004,0005,30054.47022 A157,000191,000
1702821106,000104,00015.65,6008,00032.77022 C172,000208,000
200382.11.1170,000158,0002,8003,80063.77222 A276,000315,000
200382.11.1154,000144,0002,0002,80084.07222 B250,000289,000
200382.11.1154,000144,0002,8004,30084.07222 BEA
200382.11.1176,000160,00014.55,0007,10039.87222 C286,000320,000
2405031.1220,000215,0002,6003,40075.57322 A360,000430,000
2405031.1201,000197,0002,2003,00098.47322 B325,000395,000
2405031.1226,000226,0002,6003,80098.47322 BEA
120165221.10.667,50077,0004,8006,30044.27924 A5110,000154,000
165221.10.672,00081,00016.55,6007,50030.17924 C117,000162,000
1802821102,000107,0003,6005,00057.37024 A166,000213,000
215402.11.1183,000177,0003,2004,50068.37224 A297,000355,000
215402.11.1165,000162,0002,4003,20090.37224 B269,000325,000
215402.11.1179,000177,0002,6003,80090.37224 BEA
2605531.1246,000252,0002,2003,00082.37324 A400,000505,000
2605531.1225,000231,0002,0002,800107.27324 B365,000460,000
2605531.1238,000250,0002,2003,400107.27324 BEA
130180241.5174,00086,0004,3006,00048.17926 A5120,000172,000
180241.5178,50091,00016.55,0007,10032.87926 C128,000182,000
2003321117,000125,0003,4004,50064.17026 A191,000251,000
2304031.1189,000193,0002,4003,20072.07226 A310,000385,000
2304031.1171,000175,0002,2003,00095.57226 B278,000350,000
2805841.5273,000293,0002,2002,80088.27326 A445,000585,000
2805841.5250,000268,0001,9002,600115.07326 B405,000535,000
140190241.5175,00090,0004,0005,60050.57928 A5122,000180,000
190241.5179,50095,50016.74,8006,70034.17928 C129,000191,000
2103321120,000133,0003,2004,30067.07028 A194,000265,000
2504231.1218,000234,0002,2003,00077.37228 A355,000470,000
2504231.1197,000213,0002,0002,800102.87228 B320,000425,000
3006241.5300,000335,0002,0002,60094.57328 A490,000670,000
3006241.5275,000310,0001,7002,400123.37328 B445,000615,000
150210282196,500115,0003,8005,00056.07930 A5157,000231,000
2102821102,000122,00016.64,3006,00038.17930 C166,000244,000
225352.11.1137,000154,0002,4003,00071.67030 A222,000305,000
2704531.1248,000280,0002,0002,80083.17230 A405,000560,000
2704531.1225,000254,0001,8002,600110.67230 B365,000510,000
3206541.5315,000370,0001,8002,400100.37330 A515,000745,000
3206541.5289,000340,0001,6002,200131.17330 B470,000680,000
1602202821106,000133,00016.73,8005,00039.47932 C173,000265,000
240382.11.1155,000176,0002,2002,80076.77032 A252,000355,000
2904831.1263,000305,0001,9002,60089.07232 A425,000615,000
2904831.1238,000279,0001,7002,400118.47232 B385,000555,000
3406841.5345,000420,0001,7002,200106.27332 A565,000845,000
3406841.5315,000385,0001,5002,000138.97332 B515,000770,000
1702302821113,000148,00016.83,6004,80040.87934 C183,000297,000
260422.11.1186,000214,0002,0002,60083.17034 A300,000430,000
3105241.5295,000360,0001,8002,40095.37234 A480,000715,000
3105241.5266,000325,0001,6002,200126.77234 B435,000650,000
3607241.5390,000485,0001,6002,200112.57334 A630,000970,000
3607241.5355,000445,0001,4002,000147.27334 B575,000890,000
1802503321145,000184,00016.63,2004,50045.37936 C236,000370,000
280462.11.1207,000252,0001,9002,40089.47036 A335,000505,000
3205241.5305,000385,0001,7002,20098.27236 A495,000770,000
3205241.5276,000350,0001,5002,000130.97236 B450,000700,000
3807541.5410,000535,0001,5002,000118.37336 A665,0001,070,000
3807541.5375,000490,0001,3001,800155.07336 B605,000975,000
1902603321147,000192,00016.73,0004,30046.67938 C239,000385,000
290462.11.1224,000280,0001,8002,40092.37038 A365,000560,000
3405541.5315,000410,0001,6002,200104.07238 A510,000825,000
3405541.5284,000375,0001,4002,000138.77238 B460,000750,000
4007852450,000600,0001,4001,900124.27338 A730,0001,200,000
4007852410,000550,0001,3001,700162.87338 B670,0001,100,000
200280382.11.1189,000244,00016.52,8004,00051.27940 C305,000490,000
310512.11.1240,000310,0001,7002,20099.17040 A390,000620,000
3605841.5335,000450,0001,5002,000109.87240 A550,000900,000
3605841.5305,000410,0001,3001,800146.57240 B495,000815,000
4208052475,000660,0001,3001,800129.57340 A770,0001,320,000
4208052430,000600,0001,2001,600170.17340 B700,0001,200,000

*(1) หมายเลขที่ระบุ A , A 5, B และ C หมายความว่า มุมหน้าสัมผัสที่ระบุ คือ 30°, 25°, 40° และ 15° ตามลำดับ

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว

ขนาดหลัก
(มม.)
ค่าพิกัดโหลดพื้นฐาน
(N)
ความเร็วรอบที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
ขนาดเบอร์ระยะจุดดำเนินการ
(มม.)
ชนิดหล่อลื่นด้วยจาระบีชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมัน
dDBr
(ต่ำสุด)
CrC0rแบบเปิด
ชนิด ZZ
ชนิด DDUแบบเปิดแบบเปิดชนิดชีลด์a0
103014.30.67,1503,90017,00022,000520014.5
3014.30.67,1503,90017,00015,0005200ZZ14.5
123215.90.610,5005,80015,00020,000520116.7
3215.90.68,5005,30015,00012,0005201BZZ16.3
153515.90.611,7007,05013,00017,000520218.3
3515.90.68,5005,30013,00012,0005202BZZ16.3
4219117,60010,20011,00015,000530222
4219114,7009,10011,00010,0005302AZZ21
174017.50.614,6009,05011,00015,000520320.8
4017.50.612,7008,30011,00010,0005203AZZ20.1
4722.2121,00012,60010,00013,000530325
4722.2119,60012,40010,0009,5005303AZZ24.3
204720.6119,60012,40010,00013,000520424.3
4720.6115,90010,70010,0009,0005204AZZ23
5222.21.124,60015,0009,00012,000530426.7
5222.21.119,70012,8009,0008,5005304AZZ25.4
255220.6121,30014,7008,50011,000520526.8
5220.6116,90012,3008,5007,5005205BZZ25.4
6225.41.132,50020,7007,50010,000530531.8
6225.41.125,20018,2007,5006,3005305AZZ30.9
306223.8129,60021,1007,1009,500520631.6
6223.8125,20018,2007,1006,3005206BZZ30.9
7230.21.140,50028,1006,3008,500530636.5
7230.21.139,00028,7006,3005,3005306AZZ36.6
3572271.139,00028,7006,3008,000520736.6
72271.134,00025,3006,3005,3005207AZZ36.3
8034.91.551,00036,0005,6007,500530741.6
8034.91.544,00033,5005,6004,8005307AZZ41.5
408030.21.144,00033,5005,6007,100520841.5
8030.21.136,50029,0005,6004,8005208AZZ39.4
9036.51.556,50041,0005,3006,700530845.5
9036.51.549,50038,0005,3004,5005308AZZ43.8
458530.21.149,50038,0005,0006,700520943.4
8530.21.141,50033,5005,0004,3005209 A1ZZ42.5
10039.71.568,50051,0004,5006,000530950.6
509030.21.153,00043,5004,8006,000521045.9
9030.21.140,50036,0004,8004,0005210AZZ44
11044.4281,50061,5004,3005,600531055.6
5510033.31.556,00049,0004,3005,600521150.1
10033.31.549,50043,5004,3003,6005211AZZ49.2
12049.2295,00073,0003,8005,000531160.6
6011036.51.569,00062,0003,8005,000521256.5
130542.1125,00098,5003,4004,500531269.2
6512038.11.576,50069,0003,6004,500521359.7
14058.72.1142,000113,0003,2004,300531372.8
7012539.71.594,00082,0003,4004,500521463.8
15063.52.1159,000128,0003,0003,800531478.3
7513041.31.593,50083,0003,2004,300521566.1
8014044.4299,00093,0003,0003,800521669.6
8515049.22116,000110,0002,8003,600521775.3

ตัวอย่างการใช้งาน

อุปกรณ์เหล็ก

อุปกรณ์เหล็ก
เครื่องมือเหล็กประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงกระบวนการปลายน้ำ เช่น กระบวนการผลิตเหล็ก กระบวนการรีด และกระบวนการจัดเรียง โดยเริ่มจากพื้นที่กองวัตถุดิบ และตลับลูกปืนทุกชนิดที่ใช้ในแต่ละอุปกรณ์

เครื่องทำกระดาษ

เครื่องทำกระดาษ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความเร็วและความกว้างของเครื่องทำกระดาษได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษ

เซมิคอนดักเตอร์

เซมิคอนดักเตอร์
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในด้านเซมิคอนดักเตอร์ จอแสดงผลแบบแบน (FPD) แบตเตอรี่แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และโทรศัพท์มือถือมีความก้าวหน้าอย่างมาก

อุปกรณ์เฟือง (Gearbox)

อุปกรณ์เฟือง (Gearbox)
ได้มีการนำอุปกรณ์เฟืองมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

ปั๊มและคอมเพรสเซอร์

ปั๊มและคอมเพรสเซอร์
มีการใช้ปั๊มในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมไปถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การผลิตกระดาษ การชลประทาน และอุตสาหกรรมอาหาร

รถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์
ถึงแม้ว่ารถจักรยานยนต์จะแตกต่างกันตามรุ่นและโครงสร้าง แต่โดยปกติแล้วรถจักรยานยนต์ 1 คันจะมีตลับลูกปืน 20 ถึง 30 ตัว ติดตั้งไว้ในตัว

เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างและงานเหมืองแร่

เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างและงานเหมืองแร่
เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างและงานเหมืองแร่สามารถใช้ในสถานที่ทำเหมืองที่ห่างไกลจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ทะเลทราย และบางครั้งอยู่ใต้ดินถึง 2,000 เมตร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลม
พลังงานลมกำลังแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วในฐานะแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

เครื่องมือแมชชีนนิ่ง

เครื่องมือแมชชีนนิ่ง
ผู้ผลิตพัฒนาและจัดหาตลับลูกปืน บอลสกรู รางสไลด์ และแกนหมุน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือแมชชีนนิ่ง

มอเตอร์อุตสาหกรรม

มอเตอร์อุตสาหกรรม
ทุกอุตสาหกรรมใช้มอเตอร์เป็นแหล่งจ่ายไฟ

เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก
เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความแม่นยำสูง กระบวนการทางไฟฟ้าของเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกมีการพัฒนามากขึ้น

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

เนื่องจากตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมมีมุมหน้าสัมผัส จึงสามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนขนาดใหญ่ได้พร้อมกันในทิศทางเดียว แต่โดยปกติแล้วจะสามารถรวมตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมหลายตัวเข้าด้วยกันได้

เนื่องจากตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมมีมุมหน้าสัมผัส จึงสามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนขนาดใหญ่ได้พร้อมกันในทิศทางเดียว แต่โดยปกติแล้วจะสามารถรวมตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมหลายตัวเข้าด้วยกันได้

คุณสมบัติของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียวและสองแถว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว (รีเทนเนอร์ปั๊มขึ้นรูป และรีเทนเนอร์กลึงด้วยทองแดงผสมอัลลอย)

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว (รีเทนเนอร์ปั๊มขึ้นรูป และรีเทนเนอร์กลึงด้วยทองแดงผสมอัลลอย)
ตลับลูกปืนชนิดนี้มีมุมหน้าสัมผัส ทำให้เหมาะสำหรับการรองรับโหลดในแนวแกนหรือโหลดแบบรวม
แรงของส่วนประกอบตามแนวแกนจะเกิดขึ้นเมื่อรับโหลดในแนวรัศมีตามโครงสร้าง ดังนั้นให้ใช้ตลับลูกปืน 2 ตัวโดยหันเข้าหากันหรือใช้ตลับลูกปืนตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปรวมกันได้
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียวสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของตลับลูกปืนได้โดยใช้พรีโหลด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน เช่น แกนหมุนของเครื่องมือแมชชีนนิ่งที่ต้องการความแม่นยำในการหมุนตามแนวแกน

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบรวม

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบรวม

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว

ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว
โครงสร้างที่รวมตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียวไว้ที่ด้านล่าง และรวมแหวนตัวในและแหวนตัวนอกเข้าด้วยกัน
สามารถใช้เป็นตลับลูกปืนด้านยึดอยู่กับที่ที่สามารถรองรับโหลดตามแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง และสามารถรับโหลดจากโหลดโมเมนต์ได้
เป็นรีเทนเนอร์แบบกดอัด

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหน้าสัมผัส 4 จุด

ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหน้าสัมผัส 4 จุด
แหวนตัวในถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน และตลับลูกปืนจำนวน 1 ตัว สามารถรองรับโหลดในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
เนื่องจากมีมุมหน้าสัมผัส 35° จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
การรองรับโหลดในแนวแกนอย่างเดียว หรือโหลดแบบรวม ด้วยความสามารถรับโหลดขนาดใหญ่ได้
ใช้รีเทนเนอร์ที่กลึงด้วยทองแดงผสมอัลลอย

เกี่ยวกับรีเทนเนอร์มาตรฐานสำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

ซีรีส์ตลับลูกปืนรีเทนเนอร์แบบกดอัดรีเทนเนอร์ที่กลึงจากโลหะฐานทองแดง
79 A5,C7900 ถึง 7940
70 A7000 ถึง 70187019 ถึง 7040
70C7000 ถึง 7022
72 A, B7200 ถึง 72227224 ถึง 7240
72C7200 ถึง 7240
73 A, B7300 ถึง 73207321 ถึง 7340

เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของตลับลูกปืนแบบรวม

รุ่นคุณสมบัติ
ชนิดรวมด้านล่าง
DB
(ตัวอย่าง) 7208ADB
เนื่องจากระยะจุดดำเนินการ ao ที่สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนทั้งสองทิศทางมีขนาดใหญ่
ตลับลูกปืนชนิดนี้จึงเหมาะเมื่อเกิดโหลดโมเมนต์
ชนิดรวมด้านหน้า
DF
(ตัวอย่าง) 7208BDF
เนื่องจากระยะห่างของจุดดำเนินการมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับชนิดรวมด้านล่างที่สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
จึงสามารถรับโหลดจากโหลดโมเมนต์ได้ต่ำกว่า
ชนิดรวมแบบขนาน
DT
(ตัวอย่าง) 7208ADT
เนื่องจากตลับลูกปืน 2 ตัว ที่สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนได้ในทิศทางเดียวนั้นจะรองรับโหลดในแนวแกน ดังนั้น จะใช้ตลับลูกปืนชนิดนี้เมื่อโหลดในทิศทางเดียวมีขนาดใหญ่
รหัสสินค้า
7019CTYNP4
7019CTYNP4 G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงแหวนครอบราง วัสดุของวงแหวนภายในและนอก ประเภทตลับลูกปืน ความละเอียดแม่นยำ ID
(Ø)
OD
(Ø)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต
(รอบต่อนาที)
สเปค สภาพแวดล้อม วัสดุในส่วนที่หมุน การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม ประเภทรีเทนเนอร์ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
เครื่องหมายโปรโมชั่น พรีโหลด มุม หน้าสัมผัส
(ระดับ)
สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส สัญลักษณ์การรวมกัน โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด รหัสการกำหนดค่าพิเศษ สัญลักษณ์ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น พิมพ์สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ วัสดุ สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ

฿ 13,435.13

NSK ANGULAR CONTACT BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน 10ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าประเภทเปิดเกรด 49514524735006700มาตรฐาน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแถวเดียวยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป73000CN (มาตรฐาน)พรีโหลดปกติ15TYNไม่มีไม่มีP4Cไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี--

฿ 14,871.69

NSK ANGULAR CONTACT BEARINGS 1 ชิ้น 60 วัน 10ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว)[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าประเภทเปิดเกรด 49514524735006700มาตรฐาน[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแถวเดียวยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป73000CN (มาตรฐาน)พรีโหลดปกติ15TYNไม่มีไม่มีP4Cไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีG-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท วงแหวนนอก แบน ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก